Manovelle con impugnatura ribaltabile, senza chiavetta (06500)

Manovelle con impugnatura ribaltabile, senza chiavetta (06500)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· La linea di prodotti NOVO grip è sinonimo di design accattivante e di praticità

· Possibilità di fissaggio assiali e radiali

· Modello: senza scanalatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06500-1108
06500-11086
06500-1110
06500-11106
06500-1210
06500-1212
06500-12106
06500-12126
06500-1312
06500-1314
06500-13126
06500-13146
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Versione 2 A=interasse
(mm)
D
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D7
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L=Lunghezza PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

42.90 €

1 4 giorni 1senza foro trasversale80248-85.74928.513-10412.7--0.1084

46.91 €

1 4 giorni 1con foro trasversale80248M685.74928.5137.510412.7-no0.1080

42.90 €

1 4 giorni 1senza foro trasversale802410-85.74928.513-10412.7--0.1051

46.91 €

1 4 giorni 1con foro trasversale802410M685.74928.5137.510412.7-no0.1050

46.08 €

1 4 giorni 2senza foro trasversale1002910-105.24935.513-12915.7--0.1823

46.08 €

1 4 giorni 2senza foro trasversale1002912-105.259.535.513-12915.7--0.1765

50.16 €

1 4 giorni 2con foro trasversale1002910M6105.259.535.5137.512915.7-no0.1820

50.16 €

1 4 giorni 2con foro trasversale1002912M6105.259.535.5137.512915.7-no0.1770

50.34 €

1 4 giorni 3senza foro trasversale1253612-140834418.5-16119.5--0.3879

50.34 €

1 4 giorni 3senza foro trasversale1253614-140834418.5-16119.5--0.3814

54.48 €

1 4 giorni 3con foro trasversale1253612M6140834418.57.516119.5-no0.3880

54.48 €

1 4 giorni 3con foro trasversale1253614M6140834418.57.516119.5Sno0.3810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoplastica Colore principale grigio nerastro Materiale dei componenti acciaio
Colore dei componenti brunito Versione 1 foro calibrato Forma C
Tipo di stampo con impugnatura pieghevole Denominazione Manovella Tipo di prodotto impugnatura pieghevole

Supporto tecnico