Manovelle diritte simili a DIN 469, forma D, con impugnatura girevole (06490)

Manovelle diritte simili a DIN 469, forma D, con impugnatura girevole (06490)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Forma D: manovella con impugnatura tonda girevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06490-206X10
06490-208X10
06490-208X12
06490-210X12
06490-210X14
06490-212X14
06490-212X17
06490-216X17
06490-216X19
06490-220X19
06490-220X22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=interasse
(mm)
D1
(mm)
Impugnatura Ø
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

23.93 €

1 4 giorni 6320168052202810+0.2

26.90 €

1 4 giorni 8024209865243310+0.2

26.90 €

1 4 giorni 8024209865243312+0.2

27.77 €

1 4 giorni 100282010265283712+0.2

27.77 €

1 4 giorni 100282010265283714+0.3

35.05 €

1 4 giorni 125342512080344014+0.3

35.05 €

1 4 giorni 125342512080344017+0.3

38.89 €

1 4 giorni 160372513183384817+0.3

38.89 €

1 4 giorni 160372513183384819+0.3

56.79 €

1 4 giorni 2004032158105445319+0.3

56.79 €

1 4 giorni 2004032158105445322+0.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Ghisa Corpo con finitura superficiale disseccato Forma D
Forma-Tipo con impugnatura girevole Presa maniglia della macchina

Supporto tecnico