Manovelle sfalsate simili a DIN 468, forma D, con impugnatura girevole (06480)

Manovelle sfalsate simili a DIN 468, forma D, con impugnatura girevole (06480)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Forma D: manovella con impugnatura tonda girevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06480-206X10
06480-208X10
06480-208X12
06480-210X12
06480-210X14
06480-212X14
06480-212X17
06480-216X17
06480-216X19
06480-220X19
06480-220X22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=interasse
(mm)
D1
(mm)
Impugnatura Ø
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

23.93 €

1 4 giorni 6320169252204010+0.2

26.90 €

1 4 giorni 80242010965244410+0.2

26.90 €

1 4 giorni 80242010965244412+0.2

27.77 €

1 4 giorni 100282012065285512+0.2

27.77 €

1 4 giorni 100282012065285514+0.3

35.05 €

1 4 giorni 125342514183345814+0.3

35.05 €

1 4 giorni 125342514183345817+0.3

38.89 €

1 4 giorni 160372515383387017+0.3

38.89 €

1 4 giorni 160372515383387019+0.3

56.79 €

1 4 giorni 2004032189105448419+0.3

56.79 €

1 4 giorni 2004032189105448422+0.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Ghisa Corpo con finitura superficiale disseccato Forma D
Forma-Tipo con impugnatura girevole Presa maniglia della macchina

Supporto tecnico