Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06830-70110 |
06830-70112 |
06830-83112 |
06830-83116 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D2=foro di fissaggio | D3 (mm) | D4 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L3=altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.80 € | 1 | 4 giorni | 70 | M10 | 30 | 26.5 | 11.5 | 23 | 33.5 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 70 | M12 | 30 | 26.5 | 11.5 | 23 | 33.5 | ||
15.47 € | 1 | 4 giorni | 83 | M12 | 35 | 31.5 | 14 | 28 | 40 | ||
15.47 € | 1 | 4 giorni | 83 | M16 | 35 | 31.5 | 14 | 28 | 40 |
Loading...
Materiale principale | Duroplast | Versione 1 | filettatura interna |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D2=foro di fissaggio
D3(mm)
D4(mm)
H2(mm)
L1(mm)
L3=altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali