Ruote in acciaio stampato (06289)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06289-050060
06289-050061
06289-050062
06289-050070
06289-050071
06289-050072
06289-060060
06289-060061
06289-060062
06289-060070
06289-060071
06289-060072
06289-070070
06289-070071
06289-070072
06289-070080
06289-070081
06289-070082
06289-080080
06289-080081
06289-080082
06289-080090
06289-080091
06289-080092
06289-090090
06289-090091
06289-090092
06289-100090
06289-100091
06289-100092
06289-100100
06289-100101
06289-100102
06289-110100
06289-110101
06289-110102
06289-130120
06289-130121
06289-130122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo con finitura superficiale Colore principale L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
V
(mm)
V1
(mm)
V2
(mm)

0.92 €

1 4 giorni 50-nero corvino RAL 90058.51265.96.15

0.92 €

1 4 giorni 50-rosso RAL 30008.51265.96.15

0.92 €

1 4 giorni 50passivato-8.51265.96.15

0.92 €

1 4 giorni 50-nero corvino RAL 90058.51276.97.15

0.92 €

1 4 giorni 50-rosso RAL 30008.51276.97.15

0.92 €

1 4 giorni 50passivato-8.51276.97.15

1.21 €

1 4 giorni 60-nero corvino RAL 90058.51265.96.15

1.21 €

1 4 giorni 60-rosso RAL 30008.51265.96.15

1.21 €

1 4 giorni 60passivato-8.51265.96.15

1.21 €

1 4 giorni 60-nero corvino RAL 90058.51276.97.15

1.21 €

1 4 giorni 60-rosso RAL 30008.51276.97.15

1.21 €

1 4 giorni 60passivato-8.51276.97.15

1.70 €

1 4 giorni 69-nero corvino RAL 9005101576.97.15

1.70 €

1 4 giorni 69-rosso RAL 3000101576.97.15

1.70 €

1 4 giorni 69passivato-101576.97.15

1.70 €

1 4 giorni 69-nero corvino RAL 9005101587.98.15

1.70 €

1 4 giorni 69-rosso RAL 3000101587.98.15

1.70 €

1 4 giorni 69passivato-101587.98.15

2.04 €

1 4 giorni 78-nero corvino RAL 9005111687.98.15

2.04 €

1 4 giorni 78-rosso RAL 3000111687.98.15

2.04 €

1 4 giorni 78passivato-111687.98.15

2.04 €

1 4 giorni 78-nero corvino RAL 9005111698.99.15

2.04 €

1 4 giorni 78-rosso RAL 3000111698.99.15

2.04 €

1 4 giorni 78passivato-111698.99.15

2.51 €

1 4 giorni 89-nero corvino RAL 9005111698.99.15

2.51 €

1 4 giorni 89-rosso RAL 3000111698.99.15

2.51 €

1 4 giorni 89passivato-111698.99.15

3.34 €

1 4 giorni 98-nero corvino RAL 9005132098.99.15

3.34 €

1 4 giorni 98-rosso RAL 3000132098.99.15

3.34 €

1 4 giorni 98passivato-132098.99.15

3.34 €

1 4 giorni 98-nero corvino RAL 90051320109.910.15

3.34 €

1 4 giorni 98-rosso RAL 30001320109.910.15

3.34 €

1 4 giorni 98passivato-1320109.910.15

4.06 €

1 4 giorni 108-nero corvino RAL 90051523109.910.15

4.06 €

1 4 giorni 108-rosso RAL 30001523109.910.15

4.06 €

1 4 giorni 108passivato-1523109.910.15

5.81 €

1 4 giorni 130-nero corvino RAL 900515231211.912.15

5.81 €

1 4 giorni 130-rosso RAL 300015231211.912.15

5.81 €

1 4 giorni 130passivato-15231211.912.15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Acciaio Numero di razze 3

Supporto tecnico