Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06288-1100X10 |
06288-1125X12 |
06288-1140X14 |
06288-1160X16 |
06288-1160X18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Misura | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D8 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.84 € | 1 | 4 giorni | 100 | 1 | 10H8 | 22 | 20 | 29 | 29.5 | 19 | 39 | ||
28.62 € | 1 | 4 giorni | 125 | 2 | 12H8 | 26 | 21 | 34 | 34 | 24 | 46 | ||
33.00 € | 1 | 4 giorni | 140 | 3 | 14H8 | 30 | 25 | 39 | 38.5 | 27 | 52 | ||
44.30 € | 1 | 4 giorni | 160 | 4 | 16H8 | 33 | 30 | 43 | 41.3 | 30.1 | 57 | ||
44.30 € | 1 | 4 giorni | 160 | 4 | 18H8 | 33 | 30 | 43 | 41.3 | 30.1 | 57 |
Loading...
Materiale principale | Duroplast | Materiale dei componenti | Acciaio | Forma | E |
---|---|---|---|---|---|
H2(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Misura
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D8(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali