Volantini a 2 razze, alluminio, cerchio piatto, impugnatura girevole, neri, verniciati a polvere (06277)

Volantini a 2 razze, alluminio, cerchio piatto, impugnatura girevole, neri, verniciati a polvere (06277)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

· Impugnatura cilindrica resina termoindurente, perno in acciaio zincato, verniciato a polvere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06277-41080X10
06277-41080X12
06277-41100X10
06277-41100X12
06277-41125X12
06277-41125X14
06277-41160X14
06277-41160X16
06277-41200X18
06277-41200X20
06277-41250X22
06277-41250X26
06277-51080X10
06277-51080X12
06277-51100X10
06277-51100X12
06277-51125X12
06277-51125X14
06277-51160X14
06277-51160X16
06277-51200X18
06277-51200X20
06277-51250X22
06277-51250X26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
B3
(mm)
T
(mm)
Impugnatura a cilindro girevole
(mm)

24.01 €

1 4 giorni 80162810H724--Ø 18 x M6 x 40

24.01 €

1 4 giorni 80162812H724--Ø 18 x M6 x 40

26.88 €

1 4 giorni 100173310H726--Ø 18 x M6 x 40

26.88 €

1 4 giorni 100173312H726--Ø 18 x M6 x 40

31.28 €

1 4 giorni 1251833.512H731--Ø 22 x M8 x 56

31.28 €

1 4 giorni 1251833.514H731--Ø 22 x M8 x 56

39.25 €

1 4 giorni 160203914H740--Ø 26 x M10 x 80

39.25 €

1 4 giorni 160203916H740--Ø 26 x M10 x 80

55.16 €

1 4 giorni 200244518H742--Ø 26 x M10 x 80

55.16 €

1 4 giorni 200244520H742--Ø 26 x M10 x 80

81.50 €

1 4 giorni 250285122H748--Ø 31 x M12 x 102

81.50 €

1 4 giorni 250285126H748--Ø 31 x M12 x 102

26.41 €

1 4 giorni 80162810H724311.4Ø 18 x M6 x 40

26.41 €

1 4 giorni 80162812H724413.8Ø 18 x M6 x 40

29.31 €

1 4 giorni 100173310H726311.4Ø 18 x M6 x 40

29.31 €

1 4 giorni 100173312H726413.8Ø 18 x M6 x 40

33.81 €

1 4 giorni 1251833.512H731413.8Ø 22 x M8 x 56

33.81 €

1 4 giorni 1251833.514H731516.3Ø 22 x M8 x 56

41.79 €

1 4 giorni 160203914H740516.3Ø 26 x M10 x 80

41.79 €

1 4 giorni 160203916H740518.3Ø 26 x M10 x 80

57.93 €

1 4 giorni 200244518H742620.8Ø 26 x M10 x 80

57.93 €

1 4 giorni 200244520H742622.8Ø 26 x M10 x 80

85.05 €

1 4 giorni 250285122H748624.8Ø 31 x M12 x 102

85.05 €

1 4 giorni 250285126H748829.3Ø 31 x M12 x 102

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino A 2 razze Maniglia, materiale Alluminio Colore principale Rivestimento a polvere nero
Materiale dei componenti Duroplast

Supporto tecnico