Volantini a 2 razze, alluminio, cerchio piatto, impugnatura fissa, neri, verniciati a polvere (06277)

Volantini a 2 razze, alluminio, cerchio piatto, impugnatura fissa, neri, verniciati a polvere (06277)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

· Impugnatura cilindrica resina termoindurente, perno in acciaio zincato, verniciato a polvere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06277-21080X10
06277-21080X12
06277-21100X10
06277-21100X12
06277-21125X12
06277-21125X14
06277-21160X14
06277-21160X16
06277-21200X18
06277-21200X20
06277-21250X22
06277-21250X26
06277-31080X10
06277-31080X12
06277-31100X10
06277-31100X12
06277-31125X12
06277-31125X14
06277-31160X14
06277-31160X16
06277-31200X18
06277-31200X20
06277-31250X22
06277-31250X26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
B3
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
Impugnatura a cilindro fisso
(mm)
L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
T
(mm)

20.09 €

1 4 giorni 80-10H724ø 18 x M6 x 401628-

20.09 €

1 4 giorni 80-12H724ø 18 x M6 x 401628-

22.94 €

1 4 giorni 100-10H726ø 18 x M6 x 401733-

22.94 €

1 4 giorni 100-12H726ø 18 x M6 x 401733-

26.77 €

1 4 giorni 125-12H731ø 21 x M8 x 501833.5-

26.77 €

1 4 giorni 125-14H731ø 21 x M8 x 501833.5-

35.74 €

1 4 giorni 160-14H740ø 26 x M10 x 802039-

35.74 €

1 4 giorni 160-16H740ø 26 x M10 x 802039-

51.78 €

1 4 giorni 200-18H742ø 26 x M10 x 802445-

51.78 €

1 4 giorni 200-20H742ø 26 x M10 x 802445-

76.80 €

1 4 giorni 250-22H748ø 28 x M12 x 902851-

76.80 €

1 4 giorni 250-26H748ø 28 x M12 x 902851-

22.37 €

1 4 giorni 80310H724ø 18 x M6 x 40162811.4

22.37 €

1 4 giorni 80412H724ø 18 x M6 x 40162813.8

25.21 €

1 4 giorni 100310H726ø 18 x M6 x 40173311.4

25.21 €

1 4 giorni 100412H726ø 18 x M6 x 40173313.8

29.23 €

1 4 giorni 125412H731ø 21 x M8 x 501833.513.8

29.23 €

1 4 giorni 125514H731ø 21 x M8 x 501833.516.3

38.31 €

1 4 giorni 160514H740ø 26 x M10 x 80203916.3

38.31 €

1 4 giorni 160516H740ø 26 x M10 x 80203918.3

54.54 €

1 4 giorni 200618H742ø 26 x M10 x 80244520.8

54.54 €

1 4 giorni 200620H742ø 26 x M10 x 80244522.8

80.34 €

1 4 giorni 250622H748ø 28 x M12 x 90285124.8

80.34 €

1 4 giorni 250826H748ø 28 x M12 x 90285129.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Colore principale Rivestimento a polvere nero Materiale dei componenti Duroplast

Supporto tecnico