Volantini a 2 razze in alluminio, ghiera piana impugnatura fissa, lucidati (06277)

Volantini a 2 razze in alluminio, ghiera piana impugnatura fissa, lucidati (06277)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

· Impugnatura cilindrica in resina termoindurente, perno in acciaio zincato, corona lucida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06277-2080X10
06277-2080X12
06277-2100X10
06277-2100X12
06277-2125X12
06277-2125X14
06277-2160X14
06277-2160X16
06277-2200X18
06277-2200X20
06277-2250X22
06277-2250X26
06277-3080X10
06277-3080X12
06277-3100X10
06277-3100X12
06277-3125X12
06277-3125X14
06277-3160X14
06277-3160X16
06277-3200X18
06277-3200X20
06277-3250X22
06277-3250X26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
B3
(mm)
Impugnatura a cilindro fisso
(mm)
T
(mm)

19.14 €

1 4 giorni 80162810H724-Ø 18 x M6 x 40-

19.14 €

1 4 giorni 80162812H724-Ø 18 x M6 x 40-

21.78 €

1 4 giorni 100173310H726-Ø 18 x M6 x 40-

21.78 €

1 4 giorni 100173312H726-Ø 18 x M6 x 40-

25.46 €

1 4 giorni 1251833.512H731-Ø 21 x M8 x 50-

25.46 €

1 4 giorni 1251833.514H731-Ø 21 x M8 x 50-

34.10 €

1 4 giorni 160203914H740-Ø 26 x M10 x 80-

34.10 €

1 4 giorni 160203916H740-Ø 26 x M10 x 80-

49.28 €

1 4 giorni 200244518H742-Ø 26 x M10 x 80-

49.28 €

1 4 giorni 200244520H742-Ø 26 x M10 x 80-

73.13 €

1 4 giorni 250285122H748-Ø 28 x M12 x 90-

73.13 €

1 4 giorni 250285126H748-Ø 28 x M12 x 90-

21.36 €

1 4 giorni 80162810H7243Ø 18 x M6 x 4011.4

21.36 €

1 4 giorni 80162812H7244Ø 18 x M6 x 4013.8

24.03 €

1 4 giorni 100173310H7263Ø 18 x M6 x 4011.4

24.03 €

1 4 giorni 100173312H7264Ø 18 x M6 x 4013.8

27.75 €

1 4 giorni 1251833.512H7314Ø 21 x M8 x 5013.8

27.75 €

1 4 giorni 1251833.514H7315Ø 21 x M8 x 5016.3

36.57 €

1 4 giorni 160203914H7405Ø 26 x M10 x 8016.3

36.57 €

1 4 giorni 160203916H7405Ø 26 x M10 x 8018.3

51.96 €

1 4 giorni 200244518H7426Ø 26 x M10 x 8020.8

51.96 €

1 4 giorni 200244520H7426Ø 26 x M10 x 8022.8

76.42 €

1 4 giorni 250285122H7486Ø 28 x M12 x 9024.8

76.42 €

1 4 giorni 250285126H7488Ø 28 x M12 x 9029.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino A 2 razze Maniglia, materiale Alluminio Materiale dei componenti Duroplast

Supporto tecnico