Volantini a 2 razze in alluminio, cerchio piatto senza impugnatura, lucidati (06277)

Volantini a 2 razze in alluminio, cerchio piatto senza impugnatura, lucidati (06277)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06277-0080X10
06277-0080X12
06277-0100X10
06277-0100X12
06277-0125X12
06277-0125X14
06277-0160X14
06277-0160X16
06277-0200X18
06277-0200X20
06277-0250X22
06277-0250X26
06277-1080X10
06277-1080X12
06277-1100X10
06277-1100X12
06277-1125X12
06277-1125X14
06277-1160X14
06277-1160X16
06277-1200X18
06277-1200X20
06277-1250X22
06277-1250X26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
B3
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
T
(mm)

12.89 €

1 4 giorni 80-10H7241628-

12.89 €

1 4 giorni 80-12H7241628-

15.55 €

1 4 giorni 100-10H7261733-

15.55 €

1 4 giorni 100-12H7261733-

18.04 €

1 4 giorni 125-12H7311833.5-

18.04 €

1 4 giorni 125-14H7311833.5-

23.21 €

1 4 giorni 160-14H7402039-

23.21 €

1 4 giorni 160-16H7402039-

38.42 €

1 4 giorni 200-18H7422445-

38.42 €

1 4 giorni 200-20H7422445-

60.82 €

1 4 giorni 250-22H7482851-

60.82 €

1 4 giorni 250-26H7482851-

15.06 €

1 4 giorni 80310H724162811.4

15.06 €

1 4 giorni 80412H724162813.8

17.76 €

1 4 giorni 100310H726173311.4

17.76 €

1 4 giorni 100412H726173313.8

20.40 €

1 4 giorni 125412H7311833.513.8

20.40 €

1 4 giorni 125514H7311833.516.3

25.68 €

1 4 giorni 160514H740203916.3

25.68 €

1 4 giorni 160516H740203918.3

41.10 €

1 4 giorni 200618H742244520.8

41.10 €

1 4 giorni 200620H742244522.8

64.29 €

1 4 giorni 250622H748285124.8

64.29 €

1 4 giorni 250826H748285129.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio

Supporto tecnico