Volantini a disco in acciaio inox con impugnatura girevole (06276) (Codici componente)

Volantini a disco in acciaio inox con impugnatura girevole (06276)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Materiale: acciaio inox 1.4301

· Su richiesta sono disponibili ulteriori modelli in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06276-01-4076X00
06276-01-4101X00
06276-01-4152X00
06276-01-4203X00
06276-01-4254X00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=altezza
(mm)
L4
(mm)

63.73 €

1 4 giorni 76.29.9122.117.026.127.937.9

71.57 €

1 4 giorni 101.611.9425.918.037.8731.739.88

142.42 €

1 4 giorni 152.419.0538.122.112.738.163.5

183.47 €

1 4 giorni 203.222.145.724.1314.2245.776.2

286.65 €

1 4 giorni 25422.150.826.6715.7550.876.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Acciaio inox Codice acciaio 1.4301

Supporto tecnico