Volantini a disco, in alluminio, con impugnatura a cilindro girevole, neri, verniciati a polvere (06275) (Codici componente)

Volantini a disco, in alluminio, con impugnatura a cilindro girevole, neri, verniciati a polvere (06275)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

· Impugnatura cilindrica resina termoindurente, perno in acciaio zincato, verniciato a polvere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06275-41080X10
06275-41080X12
06275-41100X10
06275-41100X12
06275-41125X12
06275-41125X14
06275-41140X14
06275-41140X15
06275-41160X15
06275-41160X16
06275-41200X18
06275-41200X20
06275-41250X22
06275-41250X24
06275-51080X10
06275-51080X12
06275-51100X10
06275-51100X12
06275-51125X12
06275-51125X14
06275-51140X14
06275-51140X15
06275-51160X15
06275-51160X16
06275-51200X18
06275-51200X20
06275-51250X22
06275-51250X24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
B3
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
T
(mm)
Impugnatura a cilindro girevole
(mm)

25.38 €

1 4 giorni 80-10H7261631-ø 18 x M6 x 40

25.38 €

1 4 giorni 80-12H7261631-ø 18 x M6 x 40

27.59 €

1 4 giorni 100-10H7311734-ø 18 x M6 x 40

27.59 €

1 4 giorni 100-12H7311734-ø 18 x M6 x 40

33.75 €

1 4 giorni 125-12H7301837-ø 22 x M8 x 56

33.75 €

1 4 giorni 125-14H7301837-ø 22 x M8 x 56

36.80 €

1 4 giorni 140-14H7341934-ø 22 x M8 x 56

36.80 €

1 4 giorni 140-15H7341934-ø 22 x M8 x 56

47.75 €

1 4 giorni 160-15H7402040-ø 26 x M10 x 80

47.75 €

1 4 giorni 160-16H7402040-ø 26 x M10 x 80

56.28 €

1 4 giorni 200-18H7502446-ø 26 x M10 x 80

56.28 €

1 4 giorni 200-20H7502446-ø 26 x M10 x 80

90.58 €

1 4 giorni 250-22H7502849-ø 31 x M12 x 102

90.58 €

1 4 giorni 250-24H7502849-ø 31 x M12 x 102

27.63 €

1 4 giorni 80310H726163111.4ø 18 x M6 x 40

27.63 €

1 4 giorni 80412H726163113.8ø 18 x M6 x 40

29.84 €

1 4 giorni 100310H731173411.4ø 18 x M6 x 40

29.84 €

1 4 giorni 100412H731173413.8ø 18 x M6 x 40

36.11 €

1 4 giorni 125412H730183713.8ø 22 x M8 x 56

36.11 €

1 4 giorni 125514H730183716.3ø 22 x M8 x 56

39.18 €

1 4 giorni 140514H734193416.3ø 22 x M8 x 56

39.18 €

1 4 giorni 140515H734193417.3ø 22 x M8 x 56

50.26 €

1 4 giorni 160515H740204017.3ø 26 x M10 x 80

50.26 €

1 4 giorni 160516H740204018.3ø 26 x M10 x 80

59.12 €

1 4 giorni 200618H750244620.8ø 26 x M10 x 80

59.12 €

1 4 giorni 200620H750244622.8ø 26 x M10 x 80

94.27 €

1 4 giorni 250622H750284924.8ø 31 x M12 x 102

94.27 €

1 4 giorni 250824H750284927.3ø 31 x M12 x 102

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Colore principale Rivestimento a polvere nero Materiale dei componenti Duroplast

Supporto tecnico