Volantini a disco in alluminio, con impugnatura a cilindro girevole, lucidati (06275)

Volantini a disco in alluminio, con impugnatura a cilindro girevole, lucidati (06275)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

· Impugnatura cilindrica in resina termoindurente, perno in acciaio zincato, corona lucida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06275-4080X10
06275-4080X12
06275-4100X10
06275-4100X12
06275-4125X12
06275-4125X14
06275-4140X14
06275-4140X15
06275-4160X15
06275-4160X16
06275-4200X18
06275-4200X20
06275-4250X22
06275-4250X24
06275-5080X10
06275-5080X12
06275-5100X10
06275-5100X12
06275-5125X12
06275-5125X14
06275-5140X14
06275-5140X15
06275-5160X15
06275-5160X16
06275-5200X18
06275-5200X20
06275-5250X22
06275-5250X24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
B3
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
T
(mm)
Impugnatura a cilindro girevole
(mm)

24.26 €

1 4 giorni 80-10H7261631-ø 18 x M6 x 40

24.26 €

1 4 giorni 80-12H7261631-ø 18 x M6 x 40

26.34 €

1 4 giorni 100-10H7311734-ø 18 x M6 x 40

26.34 €

1 4 giorni 100-12H7311734-ø 18 x M6 x 40

32.06 €

1 4 giorni 125-12H7301837-ø 22 x M8 x 56

32.06 €

1 4 giorni 125-14H7301837-ø 22 x M8 x 56

34.94 €

1 4 giorni 140-14H7341934-ø 22 x M8 x 56

34.94 €

1 4 giorni 140-15H7341934-ø 22 x M8 x 56

43.22 €

1 4 giorni 160-15H7402040-ø 26 x M10 x 80

43.22 €

1 4 giorni 160-16H7402040-ø 26 x M10 x 80

53.61 €

1 4 giorni 200-18H7502446-ø 26 x M10 x 80

53.61 €

1 4 giorni 200-20H7502446-ø 26 x M10 x 80

82.18 €

1 4 giorni 250-22H7502849-ø 31 x M12 x 102

82.18 €

1 4 giorni 250-24H7502849-ø 31 x M12 x 102

26.34 €

1 4 giorni 80310H726163111.4ø 18 x M6 x 40

26.34 €

1 4 giorni 80412H726163113.8ø 18 x M6 x 40

28.39 €

1 4 giorni 100310H731173411.4ø 18 x M6 x 40

28.39 €

1 4 giorni 100412H731173413.8ø 18 x M6 x 40

34.32 €

1 4 giorni 125412H730183713.8ø 22 x M8 x 56

34.32 €

1 4 giorni 125514H730183716.3ø 22 x M8 x 56

37.41 €

1 4 giorni 140514H734193416.3ø 22 x M8 x 56

37.41 €

1 4 giorni 140515H734193417.3ø 22 x M8 x 56

45.58 €

1 4 giorni 160515H740204017.3ø 26 x M10 x 80

45.58 €

1 4 giorni 160516H740204018.3ø 26 x M10 x 80

56.29 €

1 4 giorni 200618H750244620.8ø 26 x M10 x 80

56.29 €

1 4 giorni 200620H750244622.8ø 26 x M10 x 80

85.48 €

1 4 giorni 250622H750284924.8ø 31 x M12 x 102

85.48 €

1 4 giorni 250824H750284927.3ø 31 x M12 x 102

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Materiale dei componenti Duroplast

Supporto tecnico