Volantini a disco in alluminio, senza impugnatura cilindrica, lucidati (06275)

Volantini a disco in alluminio, senza impugnatura cilindrica, lucidati (06275)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06275-0080X10
06275-0080X12
06275-0100X10
06275-0100X12
06275-0125X12
06275-0125X14
06275-0140X14
06275-0140X15
06275-0160X15
06275-0160X16
06275-0200X18
06275-0200X20
06275-0250X22
06275-0250X24
06275-1080X10
06275-1080X12
06275-1100X10
06275-1100X12
06275-1125X12
06275-1125X14
06275-1140X14
06275-1140X15
06275-1160X15
06275-1160X16
06275-1200X18
06275-1200X20
06275-1250X22
06275-1250X24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
B3
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
T
(mm)

11.91 €

1 4 giorni 80-10H7261631-

11.91 €

1 4 giorni 80-12H7261631-

13.99 €

1 4 giorni 100-10H7311734-

13.99 €

1 4 giorni 100-12H7311734-

18.00 €

1 4 giorni 125-12H7301837-

18.00 €

1 4 giorni 125-14H7301837-

20.98 €

1 4 giorni 140-14H7341934-

20.98 €

1 4 giorni 140-15H7341934-

28.95 €

1 4 giorni 160-15H7402040-

28.95 €

1 4 giorni 160-16H7402040-

36.98 €

1 4 giorni 200-18H7502446-

36.98 €

1 4 giorni 200-20H7502446-

66.14 €

1 4 giorni 250-22H7502849-

66.14 €

1 4 giorni 250-24H7502849-

14.09 €

1 4 giorni 80310H726163111.4

14.09 €

1 4 giorni 80412H726163113.8

16.20 €

1 4 giorni 100310H731173411.4

16.20 €

1 4 giorni 100412H731173413.8

20.33 €

1 4 giorni 125412H730183713.8

20.33 €

1 4 giorni 125514H730183716.3

23.43 €

1 4 giorni 140514H734193416.3

23.43 €

1 4 giorni 140515H734193417.3

31.22 €

1 4 giorni 160515H740204017.3

31.22 €

1 4 giorni 160516H740204018.3

39.44 €

1 4 giorni 200618H750244620.8

39.44 €

1 4 giorni 200620H750244622.8

69.44 €

1 4 giorni 250622H750284924.8

69.44 €

1 4 giorni 250824H750284927.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio

Supporto tecnico