Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | B3 (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L3=altezza (mm) | Impugnatura girevole (DIN 98 forma E) (mm) | T (mm) | Numero di razze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.47 € | 1 | 4 giorni | 80 | - | 10H7 | 25 | 16 | 29 | ø 16 x M6 x 54.5 | - | 3 | ||
23.47 € | 1 | 4 giorni | 80 | - | 12H7 | 25 | 16 | 29 | ø 16 x M6 x 54.5 | - | 3 | ||
24.45 € | 1 | 4 giorni | 100 | - | 10H7 | 29 | 17 | 33 | ø 16 x M6 x 54.5 | - | 3 | ||
24.45 € | 1 | 4 giorni | 100 | - | 12H7 | 29 | 17 | 33 | ø 16 x M6 x 54.5 | - | 3 | ||
29.75 € | 1 | 4 giorni | 125 | - | 12H7 | 31 | 18 | 36 | ø 20 x M8 x 67 | - | 3 | ||
29.75 € | 1 | 4 giorni | 125 | - | 14H7 | 31 | 18 | 36 | ø 20 x M8 x 67 | - | 3 | ||
33.27 € | 1 | 4 giorni | 140 | - | 14H7 | 36 | 19 | 39 | ø 20 x M8 x 67 | - | 3 | ||
33.27 € | 1 | 4 giorni | 140 | - | 16H7 | 36 | 19 | 39 | ø 20 x M8 x 67 | - | 3 | ||
38.58 € | 1 | 4 giorni | 160 | - | 14H7 | 36 | 20 | 40 | ø 25 x M10 x 83 | - | 3 | ||
38.58 € | 1 | 4 giorni | 160 | - | 16H7 | 36 | 20 | 40 | ø 25 x M10 x 83 | - | 3 | ||
46.95 € | 1 | 4 giorni | 180 | - | 16H7 | 37 | 22 | 43 | ø 25 x M10 x 83 | - | 3 | ||
46.95 € | 1 | 4 giorni | 180 | - | 18H7 | 37 | 22 | 43 | ø 25 x M10 x 83 | - | 3 | ||
50.09 € | 1 | 4 giorni | 200 | - | 18H7 | 43 | 24 | 45 | ø 25 x M10 x 83 | - | 3 | ||
50.09 € | 1 | 4 giorni | 200 | - | 22H7 | 43 | 24 | 45 | ø 25 x M10 x 83 | - | 3 | ||
76.04 € | 1 | 4 giorni | 250 | - | 22H7 | 49 | 28 | 50 | ø 32 x M12 x 105.5 | - | 5 | ||
76.04 € | 1 | 4 giorni | 250 | - | 26H7 | 49 | 28 | 50 | ø 32 x M12 x 105.5 | - | 5 | ||
109.99 € | 1 | 4 giorni | 315 | - | 26H7 | 54 | 33 | 56 | ø 32 x M12 x 105.5 | - | 5 | ||
109.99 € | 1 | 4 giorni | 315 | - | 30H7 | 54 | 33 | 56 | ø 32 x M12 x 105.5 | - | 5 | ||
183.33 € | 1 | 4 giorni | 400 | - | 30H7 | 65 | 38 | 63 | ø 36 x M16 x 117 | - | 5 | ||
183.33 € | 1 | 4 giorni | 400 | - | 34H7 | 65 | 38 | 63 | ø 36 x M16 x 117 | - | 5 | ||
283.67 € | 1 | 4 giorni | 500 | - | 34H7 | 79 | 45 | 72 | ø 36 x M16 x 117 | - | 5 | ||
283.67 € | 1 | 4 giorni | 500 | - | 40H7 | 79 | 45 | 72 | ø 36 x M16 x 117 | - | 5 | ||
25.45 € | 1 | 4 giorni | 80 | 3 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | ø 16 x M6 x 54.5 | 11.4 | 3 | ||
25.45 € | 1 | 4 giorni | 80 | 4 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | ø 16 x M6 x 54.5 | 13.8 | 3 | ||
27.20 € | 1 | 4 giorni | 100 | 3 | 10H7 | 29 | 17 | 33 | ø 16 x M6 x 54.5 | 11.4 | 3 | ||
27.20 € | 1 | 4 giorni | 100 | 4 | 12H7 | 29 | 17 | 33 | ø 16 x M6 x 54.5 | 13.8 | 3 | ||
32.68 € | 1 | 4 giorni | 125 | 4 | 12H7 | 31 | 18 | 36 | ø 20 x M8 x 67 | 13.8 | 3 | ||
32.68 € | 1 | 4 giorni | 125 | 5 | 14H7 | 31 | 18 | 36 | ø 20 x M8 x 67 | 16.3 | 3 | ||
36.43 € | 1 | 4 giorni | 140 | 5 | 14H7 | 36 | 19 | 39 | ø 20 x M8 x 67 | 16.3 | 3 | ||
36.43 € | 1 | 4 giorni | 140 | 5 | 16H7 | 36 | 19 | 39 | ø 20 x M8 x 67 | 18.3 | 3 | ||
40.63 € | 1 | 4 giorni | 160 | 5 | 14H7 | 36 | 20 | 40 | ø 25 x M10 x 83 | 16.3 | 3 | ||
40.63 € | 1 | 4 giorni | 160 | 5 | 16H7 | 36 | 20 | 40 | ø 25 x M10 x 83 | 18.3 | 3 | ||
49.29 € | 1 | 4 giorni | 180 | 5 | 16H7 | 37 | 22 | 43 | ø 25 x M10 x 83 | 18.3 | 3 | ||
49.29 € | 1 | 4 giorni | 180 | 6 | 18H7 | 37 | 22 | 43 | ø 25 x M10 x 83 | 20.8 | 3 | ||
52.56 € | 1 | 4 giorni | 200 | 6 | 18H7 | 43 | 24 | 45 | ø 25 x M10 x 83 | 20.8 | 3 | ||
52.56 € | 1 | 4 giorni | 200 | 6 | 22H7 | 43 | 24 | 45 | ø 25 x M10 x 83 | 24.8 | 3 | ||
78.83 € | 1 | 4 giorni | 250 | 6 | 22H7 | 49 | 28 | 50 | ø 32 x M12 x 105.5 | 24.8 | 5 | ||
78.83 € | 1 | 4 giorni | 250 | 8 | 26H7 | 49 | 28 | 50 | ø 32 x M12 x 105.5 | 29.3 | 5 | ||
113.08 € | 1 | 4 giorni | 315 | 8 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | ø 32 x M12 x 105.5 | 29.3 | 5 | ||
113.08 € | 1 | 4 giorni | 315 | 8 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | ø 32 x M12 x 105.5 | 33.3 | 5 | ||
186.84 € | 1 | 4 giorni | 400 | 8 | 30H7 | 65 | 38 | 63 | ø 36 x M16 x 117 | 33.3 | 5 | ||
186.84 € | 1 | 4 giorni | 400 | 10 | 34H7 | 65 | 38 | 63 | ø 36 x M16 x 117 | 37.3 | 5 | ||
291.53 € | 1 | 4 giorni | 500 | 10 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | ø 36 x M16 x 117 | 37.3 | 5 | ||
291.53 € | 1 | 4 giorni | 500 | 12 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | ø 36 x M16 x 117 | 43.3 | 5 |
Loading...
Maniglia, materiale | Alluminio | Materiale dei componenti | Alluminio | Presa | maniglia della macchina |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
B3(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L3=altezza(mm)
Impugnatura girevole (DIN 98 forma E)(mm)
T(mm)
Numero di razze
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali