Volantini DIN 950 in Ferro grigia, con impugnatura fissa (06271)

Volantini DIN 950 in Ferro grigia, con impugnatura fissa (06271)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· stabile e duraturo

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06271-2080X10
06271-2080X12
06271-2100X10
06271-2100X12
06271-2125X12
06271-2125X14
06271-2140X14
06271-2140X16
06271-2160X14
06271-2160X16
06271-2180X16
06271-2180X18
06271-2200X18
06271-2200X22
06271-2250X22
06271-2250X26
06271-2315X26
06271-2315X30
06271-2400X30
06271-2400X34
06271-2500X34
06271-2500X40
06271-3080X10
06271-3080X12
06271-3100X10
06271-3100X12
06271-3125X12
06271-3125X14
06271-3140X14
06271-3140X16
06271-3160X14
06271-3160X16
06271-3180X16
06271-3180X18
06271-3200X18
06271-3200X22
06271-3250X22
06271-3250X26
06271-3315X26
06271-3315X30
06271-3400X30
06271-3400X34
06271-3500X34
06271-3500X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Versione 1 B3
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
maniglia fissa della macchina (DIN 39 forma E)
(mm)
L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
T
(mm)
Numero di razze Peso (ERP)
(kg)

23.43 €

1 4 giorni 80foro calibrato-10H725ø16 x M6 x 501629-30.3028

23.43 €

1 4 giorni 80foro calibrato-12H725ø16 x M6 x 501629-30.3001

26.72 €

1 4 giorni 100foro calibrato-10H726ø16 x M6 x 501733-30.4500

26.72 €

1 4 giorni 100foro calibrato-12H726ø16 x M6 x 501733-30.4875

32.49 €

1 4 giorni 125foro calibrato-12H733ø20 x M8 x 641836-30.7094

32.49 €

1 4 giorni 125foro calibrato-14H733ø20 x M8 x 641836-30.7084

36.34 €

1 4 giorni 140foro calibrato-14H733ø20 x M8 x 641939-30.9286

36.34 €

1 4 giorni 140foro calibrato-16H733ø20 x M8 x 641939-30.9617

42.72 €

1 4 giorni 160foro calibrato-14H737ø25 x M10 x 802040-31.2890

42.72 €

1 4 giorni 160foro calibrato-16H737ø25 x M10 x 802040-31.3370

55.27 €

1 4 giorni 180foro calibrato-16H736ø25 x M10 x 802243-31.7510

55.27 €

1 4 giorni 180foro calibrato-18H736ø25 x M10 x 802243-31.7100

58.95 €

1 4 giorni 200foro calibrato-18H738ø25 x M10 x 802445-32.0200

58.95 €

1 4 giorni 200foro calibrato-22H738ø25 x M10 x 802445-32.0080

94.10 €

1 4 giorni 250foro calibrato-22H746ø32 x M12 x 1002850-53.9970

94.10 €

1 4 giorni 250foro calibrato-26H746ø32 x M12 x 1002850-53.8800

133.74 €

1 4 giorni 315foro calibrato-26H754ø32 x M12 x 1003356-56.0200

133.74 €

1 4 giorni 315foro calibrato-30H754ø32 x M12 x 1003356-50.3600

232.12 €

1 4 giorni 400foro calibrato-30H768-3863-510.2440

232.12 €

1 4 giorni 400foro calibrato-34H768ø36 x M16 x 1123863-50.5168

445.81 €

1 4 giorni 500foro calibrato-34H779ø36 x M16 x 1124572-50.5168

445.81 €

1 4 giorni 500foro calibrato-40H779-4572-514.9870

25.27 €

1 4 giorni 80foro calibrato con cava310H725ø16 x M6 x 50162911.430.3323

25.27 €

1 4 giorni 80foro calibrato con cava412H725ø16 x M6 x 50162913.830.3358

28.76 €

1 4 giorni 100foro calibrato con cava310H726ø16 x M6 x 50173311.430.4323

28.76 €

1 4 giorni 100foro calibrato con cava412H726ø16 x M6 x 50173313.830.4298

34.51 €

1 4 giorni 125foro calibrato con cava412H733ø20 x M8 x 64183613.830.7129

34.51 €

1 4 giorni 125foro calibrato con cava514H733ø20 x M8 x 64183616.330.6166

38.42 €

1 4 giorni 140foro calibrato con cava514H733ø20 x M8 x 64193916.330.9654

38.42 €

1 4 giorni 140foro calibrato con cava516H733ø20 x M8 x 64193918.330.8767

44.81 €

1 4 giorni 160foro calibrato con cava514H737ø25 x M10 x 80204016.331.3030

44.81 €

1 4 giorni 160foro calibrato con cava516H737ø25 x M10 x 80204018.331.8310

57.53 €

1 4 giorni 180foro calibrato con cava516H736ø25 x M10 x 80224318.331.6790

57.53 €

1 4 giorni 180foro calibrato con cava618H736ø25 x M10 x 80224320.831.7240

61.24 €

1 4 giorni 200foro calibrato con cava618H738ø25 x M10 x 80244520.832.0490

61.24 €

1 4 giorni 200foro calibrato con cava622H738ø25 x M10 x 80244524.832.0230

96.97 €

1 4 giorni 250foro calibrato con cava622H746ø32 x M12 x 100285024.853.9780

96.97 €

1 4 giorni 250foro calibrato con cava826H746ø32 x M12 x 100285029.353.7200

136.18 €

1 4 giorni 315foro calibrato con cava826H754ø32 x M12 x 100335629.356.0000

136.18 €

1 4 giorni 315foro calibrato con cava830H754ø32 x M12 x 100335633.356.0000

236.27 €

1 4 giorni 400foro calibrato con cava830H768ø36 x M16 x 112386333.350.0097

236.27 €

1 4 giorni 400foro calibrato con cava1034H768ø36 x M16 x 112386337.359.7840

451.95 €

1 4 giorni 500foro calibrato con cava1034H779-457237.3515.1400

451.95 €

1 4 giorni 500foro calibrato con cava1240H779-457243.3515.2600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Ghisa Materiale dei componenti acciaio Versione 2 fisso
Presa impugnatura DIN DIN 950 Denominazione Volantino
Tipo di prodotto impugnatura fissa RoHS

Supporto tecnico