Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Versione 1 | B3 (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L3=altezza (mm) | T (mm) | Numero di razze | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.63 € | 1 | 4 giorni | 80 | foro calibrato | - | 10H7 | 25 | 16 | 29 | - | 3 | 0.3005 | ||
16.63 € | 1 | 4 giorni | 80 | foro calibrato | - | 12H7 | 25 | 16 | 29 | - | 3 | 0.2755 | ||
20.07 € | 1 | 4 giorni | 100 | foro calibrato | - | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | 3 | 0.3978 | ||
20.07 € | 1 | 4 giorni | 100 | foro calibrato | - | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | 3 | 0.4020 | ||
24.03 € | 1 | 4 giorni | 125 | foro calibrato | - | 12H7 | 33 | 18 | 36 | - | 3 | 0.6468 | ||
24.03 € | 1 | 4 giorni | 125 | foro calibrato | - | 14H7 | 33 | 18 | 36 | - | 3 | 0.6431 | ||
28.14 € | 1 | 4 giorni | 140 | foro calibrato | - | 14H7 | 33 | 19 | 39 | - | 3 | 0.7955 | ||
28.14 € | 1 | 4 giorni | 140 | foro calibrato | - | 16H7 | 33 | 19 | 39 | - | 3 | 0.7761 | ||
30.40 € | 1 | 4 giorni | 160 | foro calibrato | - | 14H7 | 37 | 20 | 40 | - | 3 | 1.1540 | ||
30.40 € | 1 | 4 giorni | 160 | foro calibrato | - | 16H7 | 37 | 20 | 40 | - | 3 | 1.1540 | ||
42.95 € | 1 | 4 giorni | 180 | foro calibrato | - | 16H7 | 36 | 22 | 43 | - | 3 | 1.6620 | ||
42.95 € | 1 | 4 giorni | 180 | foro calibrato | - | 18H7 | 36 | 22 | 43 | - | 3 | 1.6560 | ||
46.63 € | 1 | 4 giorni | 200 | foro calibrato | - | 18H7 | 38 | 24 | 45 | - | 3 | 2.0410 | ||
46.63 € | 1 | 4 giorni | 200 | foro calibrato | - | 22H7 | 38 | 24 | 45 | - | 3 | 1.8960 | ||
74.19 € | 1 | 4 giorni | 250 | foro calibrato | - | 22H7 | 46 | 28 | 50 | - | 5 | 3.7400 | ||
74.19 € | 1 | 4 giorni | 250 | foro calibrato | - | 26H7 | 46 | 28 | 50 | - | 5 | 3.6000 | ||
112.77 € | 1 | 4 giorni | 315 | foro calibrato | - | 26H7 | 54 | 33 | 56 | - | 5 | 5.6400 | ||
112.77 € | 1 | 4 giorni | 315 | foro calibrato | - | 30H7 | 54 | 33 | 56 | - | 5 | 5.6000 | ||
205.05 € | 1 | 4 giorni | 400 | foro calibrato | - | 30H7 | 68 | 38 | 63 | - | 5 | 9.4800 | ||
205.05 € | 1 | 4 giorni | 400 | foro calibrato | - | 34H7 | 68 | 38 | 63 | - | 5 | 9.3450 | ||
419.09 € | 1 | 4 giorni | 500 | foro calibrato | 10 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | - | 5 | 15.0100 | ||
419.09 € | 1 | 4 giorni | 500 | foro calibrato | 12 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | - | 5 | 14.4500 | ||
18.49 € | 1 | 4 giorni | 80 | foro calibrato con cava | 3 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | 11.4 | 3 | 0.3018 | ||
18.49 € | 1 | 4 giorni | 80 | foro calibrato con cava | 4 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | 13.8 | 3 | 0.2862 | ||
22.00 € | 1 | 4 giorni | 100 | foro calibrato con cava | 3 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 11.4 | 3 | 0.3958 | ||
22.00 € | 1 | 4 giorni | 100 | foro calibrato con cava | 4 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 13.8 | 3 | 0.4002 | ||
26.07 € | 1 | 4 giorni | 125 | foro calibrato con cava | 4 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | 13.8 | 3 | 0.6371 | ||
26.07 € | 1 | 4 giorni | 125 | foro calibrato con cava | 5 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | 16.3 | 3 | 0.6275 | ||
30.02 € | 1 | 4 giorni | 140 | foro calibrato con cava | 5 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | 16.3 | 3 | 0.7778 | ||
30.02 € | 1 | 4 giorni | 140 | foro calibrato con cava | 5 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | 18.3 | 3 | 0.7675 | ||
32.66 € | 1 | 4 giorni | 160 | foro calibrato con cava | 5 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | 16.3 | 3 | 1.1660 | ||
32.66 € | 1 | 4 giorni | 160 | foro calibrato con cava | 5 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | 18.3 | 3 | 1.1610 | ||
45.20 € | 1 | 4 giorni | 180 | foro calibrato con cava | 5 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | 18.3 | 3 | 1.5930 | ||
45.20 € | 1 | 4 giorni | 180 | foro calibrato con cava | 6 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | 20.8 | 3 | 1.6660 | ||
49.13 € | 1 | 4 giorni | 200 | foro calibrato con cava | 6 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | 20.8 | 3 | 2.0730 | ||
49.13 € | 1 | 4 giorni | 200 | foro calibrato con cava | 6 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | 24.8 | 3 | 2.0390 | ||
77.06 € | 1 | 4 giorni | 250 | foro calibrato con cava | 6 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | 24.8 | 5 | 3.5850 | ||
77.06 € | 1 | 4 giorni | 250 | foro calibrato con cava | 8 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | 29.3 | 5 | 3.6800 | ||
116.09 € | 1 | 4 giorni | 315 | foro calibrato con cava | 8 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | 29.3 | 5 | 5.5450 | ||
116.09 € | 1 | 4 giorni | 315 | foro calibrato con cava | 8 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | 33.3 | 5 | 5.5400 | ||
209.54 € | 1 | 4 giorni | 400 | foro calibrato con cava | 8 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | 33.3 | 5 | 9.5250 | ||
209.54 € | 1 | 4 giorni | 400 | foro calibrato con cava | 10 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | 37.3 | 5 | 8.8250 | ||
425.23 € | 1 | 4 giorni | 500 | foro calibrato con cava | 10 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | 37.3 | 5 | 17.0010 | ||
425.23 € | 1 | 4 giorni | 500 | foro calibrato con cava | 12 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | 43.3 | 5 | 14.7950 |
Loading...
Maniglia, materiale | Ghisa | Presa | senza impugnatura | DIN | DIN 950 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Volantino | Tipo di prodotto | senza impugnatura | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Versione 1
B3(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L3=altezza(mm)
T(mm)
Numero di razze
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali