Volantini con impugnatura ribaltabile (06264)

Volantini con impugnatura ribaltabile (06264)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06264-108008
06264-10800802
06264-1080086
06264-108008026
06264-108010
06264-10801003
06264-1080106
06264-108010036
06264-108012
06264-10801204
06264-1080126
06264-108012046
06264-210010
06264-21001003
06264-2100106
06264-210010036
06264-210012
06264-21001204
06264-2100126
06264-210012046
06264-312512
06264-31251204
06264-3125126
06264-312512046
06264-312514
06264-31251405
06264-3125146
06264-312514056
06264-312516
06264-31251605
06264-3125166
06264-312516056
06264-416014
06264-41601405
06264-4160146
06264-416014056
06264-416016
06264-41601605
06264-4160166
06264-416016056
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Misura A
(mm)
A1
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=altezza
(mm)
T
(mm)

43.35 €

1 4 giorni 801302.5-258H71914M413-17.6-74.6134036.7-

45.55 €

1 4 giorni 801302.52258H71914M413-17.6-74.6134036.79

47.83 €

1 4 giorni 801302.5-258H71914M413M617.67.574.6134036.7-

50.03 €

1 4 giorni 801302.52258H71914M413M617.67.574.6134036.79

43.35 €

1 4 giorni 801302.5-2510H71914M413-17.6-74.6134036.7-

45.55 €

1 4 giorni 801302.532510H71914M413-17.6-74.6134036.711.4

47.83 €

1 4 giorni 801302.5-2510H71914M413M617.67.574.6134036.7-

50.03 €

1 4 giorni 801302.532510H71914M413M617.67.574.6134036.711.4

43.35 €

1 4 giorni 801302.5-2512H71914M413-17.6-74.6134036.7-

45.55 €

1 4 giorni 801302.542512H71914M413-17.6-74.6134036.713.8

47.83 €

1 4 giorni 801302.5-2512H71914M413M617.67.574.6134036.7-

50.03 €

1 4 giorni 801302.542512H71914M413M617.67.574.6134036.713.8

51.02 €

1 4 giorni 1002383-2810H71916M516-20.1-90.1134943.5-

53.06 €

1 4 giorni 100238332810H71916M516-20.1-90.1134943.511.4

55.49 €

1 4 giorni 1002383-2810H71916M516M620.17.590.1134943.5-

57.56 €

1 4 giorni 100238332810H71916M516M620.17.590.1134943.511.4

51.02 €

1 4 giorni 1002383-2812H71916M516-20.1-90.1134943.5-

53.06 €

1 4 giorni 100238342812H71916M516-20.1-90.1134943.513.8

55.49 €

1 4 giorni 1002383-2812H71916M516M620.17.590.1134943.5-

57.56 €

1 4 giorni 100238342812H71916M516M620.17.590.1134943.513.8

54.43 €

1 4 giorni 125347.54-3512H72520M620-23.3-108.818.559.552.1-

56.46 €

1 4 giorni 125347.5443512H72520M620-23.3-108.818.559.552.113.8

58.91 €

1 4 giorni 125347.54-3512H72520M620M623.37.5108.818.559.552.1-

60.94 €

1 4 giorni 125347.5443512H72520M620M623.37.5108.818.559.552.113.8

54.43 €

1 4 giorni 125347.54-3514H72520M620-23.3-108.818.559.552.1-

56.46 €

1 4 giorni 125347.5453514H72520M620-23.3-108.818.559.552.116.3

58.91 €

1 4 giorni 125347.54-3514H72520M620M623.37.5108.818.559.552.1-

60.94 €

1 4 giorni 125347.5453514H72520M620M623.37.5108.818.559.552.116.3

54.43 €

1 4 giorni 125347.54-3516H72520M620-23.3-108.818.559.552.1-

56.46 €

1 4 giorni 125347.5453516H72520M620-23.3-108.818.559.552.118.3

58.91 €

1 4 giorni 125347.54-3516H72520M620M623.37.5108.818.559.552.1-

60.94 €

1 4 giorni 125347.5453516H72520M620M623.37.5108.818.559.552.118.3

58.03 €

1 4 giorni 1604625.6-4514H72525M826-28-143.518.58363.8-

59.93 €

1 4 giorni 1604625.654514H72525M826-28-143.518.58363.816.3

62.54 €

1 4 giorni 1604625.6-4514H72525M826M6287.5143.518.58363.8-

64.40 €

1 4 giorni 1604625.654514H72525M826M6287.5143.518.58363.816.3

58.03 €

1 4 giorni 1604625.6-4516H72525M826-28-143.518.58363.8-

59.93 €

1 4 giorni 1604625.654516H72525M826-28-143.518.58363.818.3

62.54 €

1 4 giorni 1604625.6-4516H72525M826M6287.5143.518.58363.8-

64.40 €

1 4 giorni 1604625.654516H72525M826M6287.5143.518.58363.818.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Termoplastica

Supporto tecnico