Volantini (06262)

Volantini (06262)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· La linea di prodotti NOVO grip è sinonimo di design accattivante e di praticità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06262-108008
06262-10800802
06262-1080086
06262-108008026
06262-108010
06262-10801003
06262-1080106
06262-108010036
06262-108012
06262-10801204
06262-1080126
06262-108012046
06262-210010
06262-21001003
06262-2100106
06262-210010036
06262-210012
06262-21001204
06262-2100126
06262-210012046
06262-312512
06262-31251204
06262-3125126
06262-312512046
06262-312514
06262-31251405
06262-3125146
06262-312514056
06262-312516
06262-31251605
06262-3125166
06262-312516056
06262-416014
06262-41601405
06262-4160146
06262-416014056
06262-416016
06262-41601605
06262-4160166
06262-416016056
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Misura Versione 1 Versione 2 Forma Forma-Tipo A1
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D7
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
T
(mm)

11.74 €

1 4 giorni 801foro alesatosenza foro trasversaleEcon foro alesato2.5-258H719-17.5-1337.5-

14.99 €

1 4 giorni 801foro alesato con fessurasenza foro trasversaleCforo alesato con fessura2.52258H719-17.5-1337.59

16.24 €

1 4 giorni 801foro alesatocon foro trasversaleAforo alesato con foro trasversale2.5-258H719M617.57.51337.5-

19.46 €

1 4 giorni 801foro alesato con fessuracon foro trasversaleBForo alesato con asola, con foro trasversale2.52258H719M617.57.51337.59

11.74 €

1 4 giorni 801foro alesatosenza foro trasversaleEcon foro alesato2.5-2510H719-17.5-1337.5-

14.99 €

1 4 giorni 801foro alesato con fessurasenza foro trasversaleCforo alesato con fessura2.532510H719-17.5-1337.511.4

16.24 €

1 4 giorni 801foro alesatocon foro trasversaleAforo alesato con foro trasversale2.5-2510H719M617.57.51337.5-

19.46 €

1 4 giorni 801foro alesato con fessuracon foro trasversaleBForo alesato con asola, con foro trasversale2.532510H719M617.57.51337.511.4

11.74 €

1 4 giorni 801foro alesatosenza foro trasversaleEcon foro alesato2.5-2512H719-17.5-1337.5-

14.99 €

1 4 giorni 801foro alesato con fessurasenza foro trasversaleCforo alesato con fessura2.542512H719-17.5-1337.513.8

16.24 €

1 4 giorni 801foro alesatocon foro trasversaleAforo alesato con foro trasversale2.5-2512H719M617.57.51337.5-

19.46 €

1 4 giorni 801foro alesato con fessuracon foro trasversaleBForo alesato con asola, con foro trasversale2.542512H719M617.57.51337.513.8

14.97 €

1 4 giorni 1002foro alesatosenza foro trasversaleEcon foro alesato3-2810H719-20-1344-

18.11 €

1 4 giorni 1002foro alesato con fessurasenza foro trasversaleCforo alesato con fessura332810H719-20-134411.4

19.44 €

1 4 giorni 1002foro alesatocon foro trasversaleAforo alesato con foro trasversale3-2810H719M6207.51344-

22.60 €

1 4 giorni 1002foro alesato con fessuracon foro trasversaleBForo alesato con asola, con foro trasversale332810H719M6207.5134411.4

14.97 €

1 4 giorni 1002foro alesatosenza foro trasversaleEcon foro alesato3-2812H719-20-1344-

18.11 €

1 4 giorni 1002foro alesato con fessurasenza foro trasversaleCforo alesato con fessura342812H719-20-134413.8

19.44 €

1 4 giorni 1002foro alesatocon foro trasversaleAforo alesato con foro trasversale3-2812H719M6207.51344-

22.60 €

1 4 giorni 1002foro alesato con fessuracon foro trasversaleBForo alesato con asola, con foro trasversale342812H719M6207.5134413.8

20.89 €

1 4 giorni 1253foro alesatosenza foro trasversaleEcon foro alesato4-3512H725-23.5-18.553-

23.81 €

1 4 giorni 1253foro alesato con fessurasenza foro trasversaleCforo alesato con fessura443512H725-23.5-18.55313.8

25.35 €

1 4 giorni 1253foro alesatocon foro trasversaleAforo alesato con foro trasversale4-3512H725M623.57.518.553-

28.28 €

1 4 giorni 1253foro alesato con fessuracon foro trasversaleBForo alesato con asola, con foro trasversale443512H725M623.57.518.55313.8

20.89 €

1 4 giorni 1253foro alesatosenza foro trasversaleEcon foro alesato4-3514H725-23.5-18.553-

23.81 €

1 4 giorni 1253foro alesato con fessurasenza foro trasversaleCforo alesato con fessura453514H725-23.5-18.55316.3

25.35 €

1 4 giorni 1253foro alesatocon foro trasversaleAforo alesato con foro trasversale4-3514H725M623.57.518.553-

28.28 €

1 4 giorni 1253foro alesato con fessuracon foro trasversaleBForo alesato con asola, con foro trasversale453514H725M623.57.518.55316.3

20.89 €

1 4 giorni 1253foro alesatosenza foro trasversaleEcon foro alesato4-3516H725-23.5-18.553-

23.81 €

1 4 giorni 1253foro alesato con fessurasenza foro trasversaleCforo alesato con fessura453516H725-23.5-18.55318.3

25.35 €

1 4 giorni 1253foro alesatocon foro trasversaleAforo alesato con foro trasversale4-3516H725M623.57.518.553-

28.28 €

1 4 giorni 1253foro alesato con fessuracon foro trasversaleBForo alesato con asola, con foro trasversale453516H725M623.57.518.55318.3

23.90 €

1 4 giorni 1604foro alesatosenza foro trasversaleEcon foro alesato5.6-4514H725-28-18.564.5-

26.68 €

1 4 giorni 1604foro alesato con fessurasenza foro trasversaleCforo alesato con fessura5.654514H725-28-18.564.516.3

28.39 €

1 4 giorni 1604foro alesatocon foro trasversaleAforo alesato con foro trasversale5.6-4514H725M6287.518.564.5-

31.17 €

1 4 giorni 1604foro alesato con fessuracon foro trasversaleBForo alesato con asola, con foro trasversale5.654514H725M6287.518.564.516.3

23.90 €

1 4 giorni 1604foro alesatosenza foro trasversaleEcon foro alesato5.6-4516H725-28-18.564.5-

26.68 €

1 4 giorni 1604foro alesato con fessurasenza foro trasversaleCforo alesato con fessura5.654516H725-28-18.564.518.3

28.39 €

1 4 giorni 1604foro alesatocon foro trasversaleAforo alesato con foro trasversale5.6-4516H725M6287.518.564.5-

31.17 €

1 4 giorni 1604foro alesato con fessuracon foro trasversaleBForo alesato con asola, con foro trasversale5.654516H725M6287.518.564.518.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale Nero-grigio Presa senza

Supporto tecnico