Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=altezza (mm) | L4 (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | A (mm) | B3 (mm) | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.79 € | 1 | 4 giorni | 129 | 111 | 20 | 59 | 52 | 53 | 12H7 | 32 | 20 | 51 | - | 29 | - | ||
29.79 € | 1 | 4 giorni | 129 | 111 | 20 | 59 | 52 | 53 | 14H7 | 32 | 20 | 51 | - | 29 | - | ||
38.50 € | 1 | 4 giorni | 159 | 126 | 24 | 71 | 55 | 59 | 14H7 | 40 | 25 | 65 | - | 31 | - | ||
38.50 € | 1 | 4 giorni | 159 | 126 | 24 | 71 | 55 | 59 | 16H7 | 40 | 25 | 65 | - | 31 | - | ||
62.29 € | 1 | 4 giorni | 200 | 160 | 28 | 91 | 69 | 69 | 16H7 | 54.5 | 27 | 80 | - | 33 | - | ||
62.29 € | 1 | 4 giorni | 200 | 160 | 28 | 91 | 69 | 69 | 20H7 | 54.5 | 27 | 80 | - | 33 | - | ||
97.81 € | 1 | 4 giorni | 346 | 144 | 32 | 91 | 80 | 80 | 20H7 | 67.5 | 27 | 148 | - | 43.5 | - | ||
32.17 € | 1 | 4 giorni | 129 | 111 | 20 | 59 | 52 | 53 | 12H7 | 32 | 20 | 51 | 4 | 29 | 13.8 | ||
32.17 € | 1 | 4 giorni | 129 | 111 | 20 | 59 | 52 | 53 | 14H7 | 32 | 20 | 51 | 5 | 29 | 16.3 | ||
40.85 € | 1 | 4 giorni | 159 | 126 | 24 | 71 | 55 | 59 | 14H7 | 40 | 25 | 65 | 5 | 31 | 16.3 | ||
40.85 € | 1 | 4 giorni | 159 | 126 | 24 | 71 | 55 | 59 | 16H7 | 40 | 25 | 65 | 5 | 31 | 18.3 | ||
64.67 € | 1 | 4 giorni | 200 | 160 | 28 | 91 | 69 | 69 | 16H7 | 54.5 | 27 | 80 | 5 | 33 | 18.3 | ||
64.67 € | 1 | 4 giorni | 200 | 160 | 28 | 91 | 69 | 69 | 20H7 | 54.5 | 27 | 80 | 6 | 33 | 22.8 | ||
99.59 € | 1 | 4 giorni | 346 | 144 | 32 | 91 | 80 | 80 | 20H7 | 67.5 | 27 | 148 | 6 | 43.5 | 22.8 |
Loading...
Tipo volantino | A 2 razze | Maniglia, materiale | Poliammide | Materiale dei componenti | Poliammide |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=altezza(mm)
L4(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
A(mm)
B3(mm)
H(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali