Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | A (mm) | B3 (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=altezza (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.20 € | 1 | 4 giorni | 80 | 30 | - | 8H7 | 24.5 | 20 | 20 | 16 | 85 | 20 | 51 | 34 | - | ||
14.20 € | 1 | 4 giorni | 80 | 30 | - | 10H7 | 24.5 | 20 | 20 | 16 | 85 | 20 | 51 | 34 | - | ||
15.64 € | 1 | 4 giorni | 99 | 38 | - | 10H7 | 28 | 20 | 25.5 | 20 | 93 | 24 | 51 | 43 | - | ||
15.64 € | 1 | 4 giorni | 99 | 38 | - | 12H7 | 28 | 20 | 25.5 | 20 | 93 | 24 | 51 | 43 | - | ||
18.56 € | 1 | 4 giorni | 129 | 55 | - | 12H7 | 32 | 23 | 30 | 21 | 112 | 24 | 62 | 50 | - | ||
18.56 € | 1 | 4 giorni | 129 | 55 | - | 14H7 | 32 | 23 | 30 | 21 | 112 | 24 | 62 | 50 | - | ||
24.23 € | 1 | 4 giorni | 159 | 66 | - | 14H7 | 40 | 23 | 33 | 22 | 119 | 32 | 62 | 57 | - | ||
24.23 € | 1 | 4 giorni | 159 | 66 | - | 16H7 | 40 | 23 | 33 | 22 | 119 | 32 | 62 | 57 | - | ||
30.22 € | 1 | 4 giorni | 198 | 82 | - | 16H7 | 51 | 26 | 31 | 17.5 | 141 | 32 | 81 | 60 | - | ||
30.22 € | 1 | 4 giorni | 198 | 82 | - | 20H7 | 51 | 26 | 31 | 17.5 | 141 | 32 | 81 | 60 | - | ||
39.68 € | 1 | 4 giorni | 252 | 113 | - | 20H7 | 55.5 | 27 | 39.5 | 24 | 163 | 36 | 92 | 71 | - | ||
39.68 € | 1 | 4 giorni | 252 | 113 | - | 24H7 | 55.5 | 27 | 39.5 | 24 | 163 | 36 | 92 | 71 | - | ||
76.26 € | 1 | 4 giorni | 346 | 146 | - | 20H7 | 67.5 | 27 | 42 | 24 | 171 | 32 | 92 | 79 | - | ||
16.42 € | 1 | 4 giorni | 80 | 30 | 2 | 8H7 | 24.5 | 20 | 20 | 16 | 85 | 20 | 51 | 34 | 9 | ||
16.42 € | 1 | 4 giorni | 80 | 30 | 3 | 10H7 | 24.5 | 20 | 20 | 16 | 85 | 20 | 51 | 34 | 11.4 | ||
17.93 € | 1 | 4 giorni | 99 | 38 | 3 | 10H7 | 28 | 20 | 25.5 | 20 | 93 | 24 | 51 | 43 | 11.4 | ||
17.93 € | 1 | 4 giorni | 99 | 38 | 4 | 12H7 | 28 | 20 | 25.5 | 20 | 93 | 24 | 51 | 43 | 13.8 | ||
20.78 € | 1 | 4 giorni | 129 | 55 | 4 | 12H7 | 32 | 23 | 30 | 21 | 112 | 24 | 62 | 50 | 13.8 | ||
20.78 € | 1 | 4 giorni | 129 | 55 | 5 | 14H7 | 32 | 23 | 30 | 21 | 112 | 24 | 62 | 50 | 16.3 | ||
26.47 € | 1 | 4 giorni | 159 | 66 | 5 | 14H7 | 40 | 23 | 33 | 22 | 119 | 32 | 62 | 57 | 16.3 | ||
26.47 € | 1 | 4 giorni | 159 | 66 | 5 | 16H7 | 40 | 23 | 33 | 22 | 119 | 32 | 62 | 57 | 18.3 | ||
32.47 € | 1 | 4 giorni | 198 | 82 | 5 | 16H7 | 51 | 26 | 31 | 17.5 | 141 | 32 | 81 | 60 | 18.3 | ||
32.47 € | 1 | 4 giorni | 198 | 82 | 6 | 20H7 | 51 | 26 | 31 | 17.5 | 141 | 32 | 81 | 60 | 22.8 | ||
41.83 € | 1 | 4 giorni | 252 | 113 | 6 | 20H7 | 55.5 | 27 | 39.5 | 24 | 163 | 36 | 92 | 71 | 22.8 | ||
41.83 € | 1 | 4 giorni | 252 | 113 | 8 | 24H7 | 55.5 | 27 | 39.5 | 24 | 163 | 36 | 92 | 71 | 27.3 | ||
77.87 € | 1 | 4 giorni | 346 | 146 | 6 | 20H7 | 67.5 | 27 | 42 | 24 | 171 | 32 | 92 | 79 | 22.8 |
Loading...
Maniglia, materiale | Poliammide | Materiale dei componenti | Poliammide |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
A(mm)
B3(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=altezza(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali