Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03089-203105 |
03089-203206 |
03089-203308 |
03089-213105 |
03089-213206 |
03089-213308 |
03089-23105 |
03089-23206 |
03089-23308 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Diametro esterno M (mm) | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 8 | 49.5 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 10 | 15 | 13 | 16 | 5 | ||
19.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 9 | 57.7 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 11 | 17 | 14 | 18 | 6 | ||
27.09 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 12 | 76 | 1.4034 | - | Tipo temprato | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 14 | 23 | 19 | 45 | 15 | ||
16.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10x1 | 8 | 49.5 | 1.4305 | - | Non temprato | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 10 | 15 | 13 | 16 | 5 | ||
19.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12x1.5 | 9 | 57.7 | 1.4305 | - | Non temprato | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 11 | 17 | 14 | 18 | 6 | ||
27.09 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16x1.5 | 12 | 76 | 1.4305 | - | Non temprato | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 14 | 23 | 19 | 45 | 15 | ||
11.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10x1 | 8 | 49.5 | - | 5.8 | Tipo temprato | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 10 | 15 | 13 | 16 | 5 | ||
12.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12x1.5 | 9 | 57.7 | - | 5.8 | Tipo temprato | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 11 | 17 | 14 | 18 | 6 | ||
15.41 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16x1.5 | 12 | 76 | - | 5.8 | Tipo temprato | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 14 | 23 | 19 | 45 | 15 |
Loading...
Tipo | Manopola standard | Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | Grigio nero RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Diametro esterno M(mm)
Corsa S(mm)
Lunghezza L(mm)
Codice acciaio
Grado
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali