Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03089-10-012060 |
03089-10-012061 |
03089-10-013080 |
03089-10-013081 |
03089-10-12060 |
03089-10-12061 |
03089-10-13080 |
03089-10-13081 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Grado | Colore principale | Misura | D=diametro perno di bloccaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.56 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4 | 1.4034 | - | lucido | 2 | 6 | M12 | 25 | 49.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 8 | ||
22.56 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4 | 1.4034 | - | lucido | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 49.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 8 | ||
29.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 1.4034 | - | lucido | 3 | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 20 | ||
29.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 1.4034 | - | lucido | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 20 | ||
13.04 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | - | 5.8 | ossidato nero | 2 | 6 | M12 | 25 | 49.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 8 | ||
13.04 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | - | 5.8 | ossidato nero | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 49.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 8 | ||
16.78 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | - | 5.8 | ossidato nero | 3 | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 20 | ||
16.78 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | - | 5.8 | ossidato nero | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 20 |
Loading...
Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | grigio nero RAL 7021 | Forma | A |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Codice acciaio
Grado
Colore principale
Misura
D=diametro perno di bloccaggio(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali