Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03090-04004080 |
03090-04105100 |
03090-04206120 |
03090-04308160 |
03090-04903060 |
03090-14004080 |
03090-14105100 |
03090-14206120 |
03090-14308160 |
03090-14903060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.34 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | 0 | 4 | M8 | 18 | 1 | 29.5 | 6 | 6 | 10 | 13 | 2 | 9 | 3.5 | ||
5.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 1 | 5 | M10 | 21 | 1.3 | 34.5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 7 | 12 | 6 | ||
6.32 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 2 | 6 | M12 | 25 | 1.8 | 41.7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 15 | 12 | 6 | ||
6.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 3 | 8 | M16 | 33 | 2.3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 24 | 20 | 13 | 6 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3.5 | 9 | 3 | M6 | 14 | 0.8 | 25.5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 2 | 8 | 3.5 | ||
5.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4 | 0 | 4 | M8 | 18 | 1 | 29.5 | 6 | 6 | 10 | 13 | 2 | 9 | 3.5 | ||
6.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 1 | 5 | M10 | 21 | 1.3 | 34.5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 7 | 12 | 6 | ||
7.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 2 | 6 | M12 | 25 | 1.8 | 41.7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 15 | 12 | 6 | ||
9.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 3 | 8 | M16 | 33 | 2.3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 24 | 20 | 13 | 6 | ||
5.42 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 3.5 | 9 | 3 | M6 | 14 | 0.8 | 25.5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 2 | 8 | 3.5 |
Loading...
Codice acciaio | 1.4305 | Corpo con finitura superficiale | non temprato | Materiale dei componenti | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | grigio nero RAL 7021 | Forma | D |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali