Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Colore dei componenti | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4 | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | 0.0123 | ||
15.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4 | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | 0.0123 | ||
17.04 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | 0.0239 | ||
17.04 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | 0.0237 | ||
20.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | 0.0360 | ||
20.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | 0.0359 | ||
27.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | 0.0847 | ||
27.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | 0.0842 | ||
30.42 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | 0.1546 | ||
44.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12 | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | 0.1426 | ||
30.42 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | 0.1436 | ||
44.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12 | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | 0.1431 | ||
63.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16 | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | 0.2672 | ||
63.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16 | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | 0.2630 | ||
17.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 3.5 | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | - | 0.0059 | ||
17.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 3.5 | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | - | 0.0059 | ||
15.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4 | - | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | 0.0123 | ||
15.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4 | - | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | 0.0120 | ||
17.04 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | - | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | 0.0241 | ||
17.04 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | - | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | 0.0240 | ||
20.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | - | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | 0.0363 | ||
20.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | - | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | 0.0361 | ||
27.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | - | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | 0.0846 | ||
27.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | - | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | 0.0846 | ||
30.42 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | - | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | 0.1341 | ||
44.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12 | - | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | 0.1448 | ||
30.42 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | - | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | 0.1440 | ||
44.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12 | - | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | 0.1449 | ||
63.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16 | - | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | 0.2686 | ||
63.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 16 | - | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | 0.2677 | ||
17.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 3.5 | - | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | - | 0.0060 | ||
17.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 3.5 | - | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | - | 0.0058 | ||
10.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | 0.0122 | ||
10.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | 0.0143 | ||
11.19 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | 0.0238 | ||
11.19 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | 0.0261 | ||
12.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | 0.0357 | ||
12.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | 0.0375 | ||
15.01 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | 0.0843 | ||
15.01 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | 0.0871 | ||
16.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | 0.1427 | ||
24.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12 | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | 0.1440 | ||
16.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | 0.1430 | ||
24.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12 | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | 0.1429 | ||
33.40 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16 | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | 0.2637 | ||
33.40 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16 | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | 0.2635 | ||
11.72 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3.5 | - | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | - | 0.0059 | ||
11.72 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3.5 | - | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | - | 0.0078 | ||
18.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4 | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 15.5 | 7 | sì | 0.0123 | ||
18.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4 | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 15.5 | 7 | sì | 0.0123 | ||
20.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12.5 | 4 | sì | 0.0239 | ||
20.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12.5 | 4 | sì | 0.0239 | ||
24.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14.5 | 7 | sì | 0.0370 | ||
24.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14.5 | 7 | sì | 0.0360 | ||
32.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | sì | 0.0847 | ||
32.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | sì | 0.0847 | ||
36.50 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 30 | 15 | sì | 0.1546 | ||
46.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12 | 1.4404 | nichelato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | sì | 0.1426 | ||
36.50 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 30 | 15 | sì | 0.1546 | ||
46.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12 | 1.4404 | nichelato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | sì | 0.1426 |
Loading...
Materiale dei componenti | resina termoplastica | Forma | D | Controdado | con controdado |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con incavo d'arresto | Denominazione | Spina Di Posizione | Tipo di prodotto | standard |
Tipo di stampo | con incavo d'arresto, con controdado | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
Colore dei componenti
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali