Imbastitori a sfere con impugnatura a L in plastica e bloccaggio della testa (03420-10)

Imbastitori a sfere con impugnatura a L in plastica e bloccaggio della testa (03420-10)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03420-10-102605050
03420-10-102605100
03420-10-102605150
03420-10-102606050
03420-10-102606100
03420-10-102606150
03420-10-103508100
03420-10-103508150
03420-10-103508200
03420-10-103510100
03420-10-103510150
03420-10-103510200
03420-10-104712150
03420-10-104712200
03420-10-104712250
03420-10-104716150
03420-10-104716200
03420-10-104716250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5=diametro sfera
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

30.19 €

1 4 giorni 17.639.355.513.2261.53472519.250510

31.15 €

1 4 giorni 17.639.355.513.2261.53972519.2100510

31.35 €

1 4 giorni 17.639.355.513.2261.531472519.2150510

30.79 €

1 4 giorni 17.639.366.8513.22623472519.250614

31.80 €

1 4 giorni 17.639.366.8513.22623972519.2100614

32.03 €

1 4 giorni 17.639.366.8513.226231472519.2150614

32.97 €

1 4 giorni 2352.289.517.335.433.596.53324.2100826

33.55 €

1 4 giorni 2352.289.517.335.433.5146.53324.2150826

34.32 €

1 4 giorni 2352.289.517.335.433.5196.53324.2200826

33.96 €

1 4 giorni 2352.2101217.335.443.596.53324.21001040

35.02 €

1 4 giorni 2352.2101217.335.443.5146.53324.21501040

35.62 €

1 4 giorni 2352.2101217.335.443.5196.53324.22001040

38.65 €

1 4 giorni 3370.21214.526.3474.53.5146.539.528.41501257

39.92 €

1 4 giorni 3370.21214.526.3474.53.5196.539.528.42001257

40.70 €

1 4 giorni 3370.21214.526.3474.53.5246.539.528.42501257

42.03 €

1 4 giorni 3370.2161926.3476.5414639.528.415016100

44.26 €

1 4 giorni 3370.2161926.3476.5419639.528.420016100

45.50 €

1 4 giorni 3370.2161926.3476.5424639.528.425016100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305
Corpo con finitura superficiale Lucido Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Nero

Supporto tecnico