Perni di bloccaggio a sfera in acciaio inox con blocco di testata (03420)

Perni di bloccaggio a sfera in acciaio inox con blocco di testata (03420)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03420-10-002605050
03420-10-002605100
03420-10-002605150
03420-10-002606050
03420-10-002606100
03420-10-002606150
03420-10-003308100
03420-10-003308150
03420-10-003308200
03420-10-003310100
03420-10-003310150
03420-10-003310200
03420-10-004612150
03420-10-004612200
03420-10-004612250
03420-10-004616150
03420-10-004616200
03420-10-004616250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D5=diametro sfera
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

30.19 €

1 4 giorni 17.626.455.513.21.53472520.250510

31.15 €

1 4 giorni 17.626.455.513.21.53972520.2100510

31.35 €

1 4 giorni 17.626.455.513.21.531472520.2150510

30.79 €

1 4 giorni 17.626.466.8513.223472520.250614

31.80 €

1 4 giorni 17.626.466.8513.223972520.2100614

32.03 €

1 4 giorni 17.626.466.8513.2231472520.2150614

32.97 €

1 4 giorni 2333.289.517.333.596.53326.1100826

33.55 €

1 4 giorni 2333.289.517.333.5146.53326.1150826

34.32 €

1 4 giorni 2333.289.517.333.5196.53326.1200826

33.96 €

1 4 giorni 2333.2101217.343.596.53326.11001040

35.02 €

1 4 giorni 2333.2101217.343.5146.53326.11501040

35.62 €

1 4 giorni 2333.2101217.343.5196.53326.12001040

38.65 €

1 4 giorni 3345.91214.526.34.53.5146.539.531.31501257

39.92 €

1 4 giorni 3345.91214.526.34.53.5196.539.531.32001257

40.70 €

1 4 giorni 3345.91214.526.34.53.5246.539.531.32501257

42.03 €

1 4 giorni 3345.9161926.36.5414639.531.315016100

44.26 €

1 4 giorni 3345.9161926.36.5419639.531.320016100

45.50 €

1 4 giorni 3345.9161926.36.5424639.531.325016100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale lucido
Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti nero

Supporto tecnico