Perni di fissaggio in acciaio con bloccaggio assiale (03410)

Perni di fissaggio in acciaio con bloccaggio assiale (03410)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Facile da usare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03410-1206010
03410-1206012
03410-1206016
03410-1206020
03410-1608012
03410-1608016
03410-1608020
03410-1608025
03410-2010012
03410-2010016
03410-2010020
03410-2010025
03410-2412016
03410-2412020
03410-2412025
03410-2412030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
X
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

5.85 €

1 4 giorni 1262.11.1106197.41612

6.03 €

1 4 giorni 1262.11.1126217.41812

6.28 €

1 4 giorni 1262.11.1166257.42212

6.60 €

1 4 giorni 1262.11.1206297.42612

6.17 €

1 4 giorni 1682.11.1126229.41822

6.36 €

1 4 giorni 1682.11.1166269.42222

6.67 €

1 4 giorni 1682.11.1206309.42622

7.05 €

1 4 giorni 1682.11.1256359.43122

6.25 €

1 4 giorni 20102.81.21282411.82035

6.54 €

1 4 giorni 20102.81.21682811.82435

6.79 €

1 4 giorni 20102.81.22083211.82835

7.25 €

1 4 giorni 20102.81.22583711.83335

6.69 €

1 4 giorni 24122.81.21682913.82451

6.98 €

1 4 giorni 24122.81.22083313.82851

7.29 €

1 4 giorni 24122.81.22583813.83351

7.87 €

1 4 giorni 24122.81.23084313.83851

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Perno Materiale principale Acciaio

Supporto tecnico