Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. M (mm) | D1=filettatura | L1=lunghezza filettatura (mm) | Sfera Ø (mm) | Materiale dei componenti | SW (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | RoHS | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12 € | 1 | 4 giorni | 4 | M4x0.5 | 6 | 2.5 | acciaio per cuscinetti volventi | 2 | 3.5 | - | no | 0.0003 | ||
3.13 € | 1 | 4 giorni | 4 | M4x0.5 | 10 | 2.5 | acciaio per cuscinetti volventi | 2 | 3.5 | - | no | 0.0006 | ||
2.99 € | 1 | 4 giorni | 5 | M5x0.5 | 8 | 3 | acciaio per cuscinetti volventi | 2.5 | 4.5 | sì | no | 0.0007 | ||
2.99 € | 1 | 4 giorni | 5 | M5x0.5 | 12 | 3 | acciaio per cuscinetti volventi | 2.5 | 4.5 | sì | no | 0.0012 | ||
2.99 € | 1 | 4 giorni | 6 | M6x0.5 | 10.8 | 4 | acciaio per cuscinetti volventi | 3 | 9 | sì | no | 0.0015 | ||
2.99 € | 1 | 4 giorni | 6 | M6x0.5 | 12.8 | 4 | acciaio per cuscinetti volventi | 3 | 9 | sì | no | 0.0022 | ||
3.04 € | 1 | 4 giorni | 6 | M6x0.5 | 16.8 | 4 | acciaio per cuscinetti volventi | 3 | 9 | sì | no | 0.0027 | ||
3.04 € | 1 | 4 giorni | 6 | M6x0.5 | 20.8 | 4 | acciaio per cuscinetti volventi | 3 | 9 | sì | no | 0.0034 | ||
3.04 € | 1 | 4 giorni | 6 | M6x0.5 | 25.8 | 4 | acciaio per cuscinetti volventi | 3 | 9 | sì | no | 0.0044 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 8 | M8x1 | 11.2 | 5.5 | Acciaio | 4 | 10 | - | - | 0.0026 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 8 | M8x1 | 21.2 | 5.5 | Acciaio | 4 | 15 | - | - | 0.0056 | ||
3.27 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10x1 | 13.7 | 7 | Acciaio | 5 | 20 | - | - | 0.0053 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10x1 | 26.7 | 7 | Acciaio | 5 | 20 | - | - | 0.0116 | ||
3.73 € | 1 | 4 giorni | 12 | M12x1.5 | 18 | 8.5 | Acciaio | 6 | 30 | - | - | 0.0096 | ||
4.00 € | 1 | 4 giorni | 12 | M12x1.5 | 32 | 8.5 | Acciaio | 6 | 30 | - | - | 0.0190 | ||
5.96 € | 1 | 4 giorni | 16 | M16x1.5 | 23.3 | 12 | Acciaio | 8 | 60 | - | - | 0.0227 | ||
6.35 € | 1 | 4 giorni | 16 | M16x1.5 | 38.3 | 12 | Acciaio | 8 | 60 | - | - | 0.0414 | ||
13.70 € | 1 | 4 giorni | 20 | M20x1.5 | 34.2 | 15 | Acciaio | 10 | 90 | - | - | 0.0537 | ||
14.03 € | 1 | 4 giorni | 20 | M20x1.5 | 44.2 | 15 | Acciaio | 10 | 90 | - | - | 0.0760 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Forma | A | Denominazione | Vite Di Pressione A Sfera |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | senza testa | Tipo di filettatura(g) | filettatura esterna | Superficie componente | temprato e con finitura lucida |
Tipo di stampo | con sfera piena | Colore corpo base | nero |
Configura
Proprietà di base
D.E. M(mm)
D1=filettatura
L1=lunghezza filettatura(mm)
Sfera Ø(mm)
Materiale dei componenti
SW(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
RoHS
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali