Pistoni a molla con presa esagonale e sfera, forza della molla standard (03035)

Pistoni a molla con presa esagonale e sfera, forza della molla standard (03035)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Puntale temprato

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03035-03
03035-04
03035-05
03035-06
03035-08
03035-10
03035-12
03035-16
03035-20
03035-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
materiale perno D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
S
(mm)

6.03 €

1 4 giorni 1.53-M31.50.491.5

5.09 €

1 4 giorni 410-M42.50.8102

5.09 €

1 4 giorni 611-M530.9142.5

5.09 €

1 4 giorni 913-M63.51153

5.53 €

1 4 giorni 1530-M851.5184

6.44 €

1 4 giorni 2035-M1062235

8.53 €

1 4 giorni 3055-M1282.5266

13.52 €

1 4 giorni 65125-M16103.5338

16.88 €

1 4 giorni 80160acciaio inossidabileM20124.54310

27.81 €

1 4 giorni 90180acciaio inossidabileM24155.54812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Materiale dei componenti acciaio inossidabile a sfera

Supporto tecnico