Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03040-03 |
03040-04 |
03040-05 |
03040-06 |
03040-08 |
03040-10 |
03040-12 |
03040-16 |
03040-20 |
03040-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 1 | 4 giorni | 0.5 | 3 | M3 | 1 | 1.5 | 10 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1 | ||
2.44 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | M4 | 1.5 | 1.5 | 15 | 0.6 | 1.3 | 2 | 0.6 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | M5 | 2.4 | 2.3 | 18 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.8 | ||
2.43 € | 1 | 4 giorni | 7 | 20 | M6 | 2.7 | 2.5 | 20 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | ||
2.87 € | 1 | 4 giorni | 9 | 35 | M8 | 3.5 | 3 | 22 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.4 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | 9 | 35 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1.6 | 3 | 3.5 | 1.4 | ||
4.11 € | 1 | 4 giorni | 12 | 55 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||
5.27 € | 1 | 4 giorni | 45 | 100 | M16 | 7.5 | 5 | 32 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | 60 | 120 | M20 | 10 | 7 | 40 | 2.5 | 6 | 8 | 3 | ||
11.94 € | 1 | 4 giorni | 80 | 160 | M24 | 12 | 10 | 52 | 2.5 | 8 | 10 | 3 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Materiale dei componenti | perno in acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
N(mm)
S(mm)
T(mm)
T1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali