Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03040-104 |
03040-105 |
03040-106 |
03040-108 |
03040-110 |
03040-112 |
03040-116 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 | 4 giorni | 2 | 7 | M4 | 1.5 | 1.5 | 15 | 0.6 | 1.3 | 2 | 0.6 | ||
2.59 € | 1 | 4 giorni | 3 | 10 | M5 | 2.4 | 2.3 | 18 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.8 | ||
2.64 € | 1 | 4 giorni | 3 | 9 | M6 | 2.7 | 2.5 | 20 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | ||
3.12 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | M8 | 3.5 | 3 | 22 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.4 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1.6 | 3 | 3.5 | 1.4 | ||
4.46 € | 1 | 4 giorni | 5 | 27 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||
5.70 € | 1 | 4 giorni | 20 | 45 | M16 | 7.5 | 5 | 32 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Materiale dei componenti | perno in acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
N(mm)
S(mm)
T(mm)
T1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali