Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica leggera (03050) (Codici componente)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica leggera (03050)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03050-104
03050-105
03050-106
03050-108
03050-110
03050-112
03050-116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.95 €

1 4 giorni 4271.5151.50.61.320.6

3.01 €

1 4 giorni 53102.4182.30.81.520.8

3.12 €

1 4 giorni 6392.7202.5122.51

3.44 €

1 4 giorni 84163.52231.22.531.4

4.13 €

1 4 giorni 1041642231.633.51.4

5.23 €

1 4 giorni 1252762842452

6.56 €

1 4 giorni 1620457.53252.5562.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta POM Materiale corpo Acciaio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50

Supporto tecnico