Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03332-32054 |
03332-32056 |
03332-32058 |
03332-32064 |
03332-32066 |
03332-32068 |
03332-32104 |
03332-32106 |
03332-32108 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1= lunghezza (mm) | F ca. (N) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 20 | 1.6 | ||
9.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 50 | 1.6 | ||
9.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 100 | 1.6 | ||
10.07 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 10 | 12 | 7.5 | 40 | 2 | ||
10.07 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 10 | 12 | 7.5 | 75 | 2 | ||
10.07 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 10 | 12 | 7.5 | 100 | 2 | ||
11.55 € | 1 | 4 giorni | 16 | M6 | 16 | 18 | 11.5 | 100 | 3.2 | ||
11.55 € | 1 | 4 giorni | 16 | M6 | 16 | 18 | 11.5 | 150 | 3.2 | ||
11.55 € | 1 | 4 giorni | 16 | M6 | 16 | 18 | 11.5 | 200 | 3.2 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Materiale corpo | Alluminio | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Versione 1 | Senza perno di spinta | Versione 2 | Con guarnizione |
Configura
Proprietà di base
D=diametro esterno(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1= lunghezza(mm)
F ca.(N)
S(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali