Manici tubolari ad angolo (06956)

Manici tubolari ad angolo (06956)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici

· Sezione rotonda

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06956-088041
06956-088042
06956-088043
06956-096041
06956-096042
06956-096043
06956-120041
06956-120042
06956-120043
06956-128041
06956-128042
06956-128043
06956-160041
06956-160042
06956-160043
06956-180041
06956-180042
06956-180043
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Materiale corpo principale Colore principale L=lunghezza
(mm)

13.77 €

1 4 giorni 88Alluminioanodizzato naturale100

14.06 €

1 4 giorni 88Alluminioanodizzato nero100

16.50 €

1 4 giorni 88Acciaio inoxmassa100

13.94 €

1 4 giorni 96Alluminioanodizzato naturale108

14.24 €

1 4 giorni 96Alluminioanodizzato nero108

16.68 €

1 4 giorni 96Acciaio inoxmassa108

14.32 €

1 4 giorni 120Alluminioanodizzato naturale132

14.67 €

1 4 giorni 120Alluminioanodizzato nero132

17.22 €

1 4 giorni 120Acciaio inoxmassa132

14.52 €

1 4 giorni 128Alluminioanodizzato naturale140

14.85 €

1 4 giorni 128Alluminioanodizzato nero140

17.35 €

1 4 giorni 128Acciaio inoxmassa140

15.04 €

1 4 giorni 160Alluminioanodizzato naturale172

15.48 €

1 4 giorni 160Alluminioanodizzato nero172

18.09 €

1 4 giorni 160Acciaio inoxmassa172

15.64 €

1 4 giorni 180Alluminioanodizzato naturale192

15.83 €

1 4 giorni 180Alluminioanodizzato nero192

18.51 €

1 4 giorni 180Acciaio inoxmassa192

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico applicato(N) 200 Materiale dei componenti Poliammide Tipo assemblato dal retro
Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo B(mm) 24 D=foro di fissaggio M4
H(mm) 40

Supporto tecnico