Manici tubolari, forma B (06939)

Manici tubolari, forma B (06939)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Compatibile con tutti gli attuali profili in alluminio con larghezza cava di 8 mm o 10 mm

· dal lato di comando, materiale di fissaggio incluso

· Colori: colori naturali anodizzati e plastica zigrinata nera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06939-150302
06939-150303
06939-200302
06939-200303
06939-300302
06939-300303
06939-400302
06939-400303
06939-500302
06939-500303
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore principale L=lunghezza
(mm)

28.15 €

1 4 giorni 150Boccola di plastica seghettatonero200

24.01 €

1 4 giorni 150anodizzatoNaturale200

29.73 €

1 4 giorni 200Boccola di plastica seghettatonero250

25.41 €

1 4 giorni 200anodizzatoNaturale250

32.86 €

1 4 giorni 300Boccola di plastica seghettatonero350

28.15 €

1 4 giorni 300anodizzatoNaturale350

36.21 €

1 4 giorni 400Boccola di plastica seghettatonero450

30.93 €

1 4 giorni 400anodizzatoNaturale450

39.55 €

1 4 giorni 500Boccola di plastica seghettatonero550

33.69 €

1 4 giorni 500anodizzatoNaturale550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000 Materiale dei componenti Poliammide
Forma B Tipo assemblato dal lato operativo Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo
B(mm) 48 D=foro di fissaggio M8x25 H(mm) 80

Supporto tecnico