Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06939-150202 |
06939-150203 |
06939-200202 |
06939-200203 |
06939-300202 |
06939-300203 |
06939-400202 |
06939-400203 |
06939-500202 |
06939-500203 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Dimensione L (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.47 € | 1 | 4 giorni | 150 | 184 | Boccola di plastica seghettato | Nero | ||
18.95 € | 1 | 4 giorni | 150 | 184 | Anodizzato | Naturale | ||
24.01 € | 1 | 4 giorni | 200 | 234 | Boccola di plastica seghettato | Nero | ||
20.29 € | 1 | 4 giorni | 200 | 234 | Anodizzato | Naturale | ||
27.41 € | 1 | 4 giorni | 300 | 334 | Boccola di plastica seghettato | Nero | ||
23.07 € | 1 | 4 giorni | 300 | 334 | Anodizzato | Naturale | ||
30.54 € | 1 | 4 giorni | 400 | 434 | Boccola di plastica seghettato | Nero | ||
25.60 € | 1 | 4 giorni | 400 | 434 | Anodizzato | Naturale | ||
33.88 € | 1 | 4 giorni | 500 | 534 | Boccola di plastica seghettato | Nero | ||
28.36 € | 1 | 4 giorni | 500 | 534 | Anodizzato | Naturale |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Poliammide | Forma | A | Tipo assemblato | Dal lato operativo |
Tirare la maniglia: sezione trasversale | Rotondo | B(mm) | 32 | D=foro di fissaggio(mm) | M5x20 |
H(mm) | 55.5 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Dimensione L(mm)
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali