Manici tubolari ad angolo (06936)

Manici tubolari ad angolo (06936)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Montaggio: dal lato di comando

· Capacità di carico: 800 N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06936-2001
06936-2002
06936-2501
06936-2502
06936-3001
06936-3002
06936-3501
06936-3502
06936-4001
06936-4002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale L=lunghezza
(mm)

56.15 €

1 4 giorni 200Naturale230

58.98 €

1 4 giorni 200nero230

58.73 €

1 4 giorni 250Naturale280

61.77 €

1 4 giorni 250nero280

61.58 €

1 4 giorni 300Naturale330

64.60 €

1 4 giorni 300nero330

64.07 €

1 4 giorni 350Naturale380

67.43 €

1 4 giorni 350nero380

66.64 €

1 4 giorni 400Naturale430

70.19 €

1 4 giorni 400nero430

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 800 Corpo con finitura superficiale anodizzato
Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti nero Tipo assemblato dal lato operativo
Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo B(mm) 115 B1(mm) 20
D=foro di fissaggio M8X30 H(mm) 55.5

Supporto tecnico