Manici tubolari (06926)

Manici tubolari (06926)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Compatibile con tutti gli attuali profili in alluminio con larghezza cava di 8 mm o 10 mm

· Forma A: tubo di collegamento levigato e anodizzato naturale, Forma B: tubo di collegamento con rivestimento in plastica zigrinato

· Montaggio: dal lato di comando , materiale di fissaggio incluso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06926-180
06926-1803
06926-200
06926-2003
06926-250
06926-2503
06926-300
06926-3003
06926-350
06926-3503
06926-400
06926-4003
06926-500
06926-5003
06926-600
06926-6003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore principale Forma L=lunghezza
(mm)

18.51 €

1 4 giorni 180rettificato e anodizzatoNaturaleA204

22.11 €

1 4 giorni 180Boccola di plastica seghettato-B204

19.07 €

1 4 giorni 200rettificato e anodizzatoNaturaleA224

22.76 €

1 4 giorni 200Boccola di plastica seghettato-B224

20.34 €

1 4 giorni 250rettificato e anodizzatoNaturaleA274

24.26 €

1 4 giorni 250Boccola di plastica seghettato-B274

21.58 €

1 4 giorni 300rettificato e anodizzatoNaturaleA324

25.70 €

1 4 giorni 300Boccola di plastica seghettato-B324

22.85 €

1 4 giorni 350rettificato e anodizzatoNaturaleA374

27.17 €

1 4 giorni 350Boccola di plastica seghettato-B374

24.16 €

1 4 giorni 400rettificato e anodizzatoNaturaleA424

28.75 €

1 4 giorni 400Boccola di plastica seghettato-B424

26.69 €

1 4 giorni 500rettificato e anodizzatoNaturaleA524

31.71 €

1 4 giorni 500Boccola di plastica seghettato-B524

29.16 €

1 4 giorni 600rettificato e anodizzatoNaturaleA624

34.09 €

1 4 giorni 600Boccola di plastica seghettato-B624

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 500 Materiale dei componenti Termoplastica
Colore dei componenti nero Tipo assemblato dal lato operativo Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo
B(mm) 26 B1(mm) 20X2 D=foro di fissaggio M8x20
H(mm) 55

Supporto tecnico