Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali verniciati a polvere neri (06925)

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali verniciati a polvere neri (06925)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Montaggio: dal lato di comando , materiale di fissaggio incluso

· Capacità di carico: 1000 N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06925-180
06925-200
06925-250
06925-300
06925-350
06925-400
06925-500
06925-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Dimensione L
(mm)

53.07 €

1 4 giorni 180208

53.99 €

1 4 giorni 200228

56.58 €

1 4 giorni 250278

59.09 €

1 4 giorni 300328

61.42 €

1 4 giorni 350378

64.32 €

1 4 giorni 400428

68.13 €

1 4 giorni 500528

73.98 €

1 4 giorni 600628

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000
Corpo con finitura superficiale Anodizzato Colore principale Naturale Materiale dei componenti Alluminio
Componente di finitura superficiale Verniciatura in polvere Colore dei componenti Nero Tipo assemblato Dal lato operativo
Tirare la maniglia: sezione trasversale Rettangolare B(mm) 28 D=foro di fissaggio(mm) M12
H(mm) 60

Supporto tecnico