Maniglie ad incasso, forma A, ribaltabili, in acciaio inox (06970)

Maniglie ad incasso, forma A, ribaltabili, in acciaio inox (06970)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

· Bassa profondità di montaggio

· Per piastre di base e di montaggio o cassetti.

· Ritorno automatico in posizione iniziale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06970-1120000

Codice componente
06970-1120000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

50.44 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Carico applicato(N) 200 Forma A
H=altezza(mm) 120 L=lunghezza installata(mm) 98 L1= lunghezza(mm) 120
T(mm) 22

Si trova sulla pagina di Maniglie ad incasso, forma A, ribaltabili, in acciaio inox (06970), il codice articolo è il seguente: 06970-1120000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06970-1120000.

Supporto tecnico