Maniglie ad incasso in acciaio inox ripiegabili (06961-01)

Maniglie ad incasso in acciaio inox ripiegabili (06961-01)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

· Bassa profondità di montaggio

· Per piastre di base e di montaggio o cassetti

· Ritorno automatico in posizione iniziale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06961-01-132

Codice componente
06961-01-132
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

88.39 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Incorporato Passo P(mm) 118±0.2 Materiale corpo principale Acciaio inox
Altezza H(mm) 93 Carico applicato(N) 200 Codice acciaio 1.4301
Colore principale Elettrolucidato B(mm) 51 B2(mm) 79
D=diametro alesaggio(mm) 4.5 H1(mm) 79±0.2 H2(mm) 72
H3(mm) 10.5 H4(mm) 67 H5(mm) 10
H6(mm) 13 L=lunghezza installata(mm) 115 L1= lunghezza(mm) 132
L2(mm) 109 T(mm) 12 T1(mm) 1.5

Si trova sulla pagina di Maniglie ad incasso in acciaio inox ripiegabili (06961-01), il codice articolo è il seguente: 06961-01-132.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06961-01-132.

Supporto tecnico