Maniglie da incasso ribaltabili, forma B (06961)

Maniglie da incasso ribaltabili, forma B (06961)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici

· Forma B: fissaggio con due viti a testa svasata, acciaio.

· Corpo della maniglia e maniglia a cerniera in alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06961-10021
06961-10023
06961-11821
06961-11823
06961-16721
06961-16723
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale L=lunghezza installata
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
Ritaglio di montaggio

71.18 €

1 4 giorni anodizzato nero100115107 x 73

69.43 €

1 4 giorni anodizzato naturale100115107 x 73

74.58 €

1 4 giorni anodizzato nero118133125 x 73

72.56 €

1 4 giorni anodizzato naturale118133125 x 73

84.17 €

1 4 giorni anodizzato nero167182174 x 73

81.77 €

1 4 giorni anodizzato naturale167182174 x 73

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 500 Materiale dei componenti Poliammide
Forma B H=altezza(mm) 90 T(mm) 19.5

Supporto tecnico