Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06961-10011 |
06961-10013 |
06961-11811 |
06961-11813 |
06961-16711 |
06961-16713 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | L=lunghezza installata (mm) | L1= lunghezza (mm) | Ritaglio di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.18 € | 1 | 4 giorni | Anodizzato nero | 100 | 115 | 107 X 73 | ||
67.39 € | 1 | 4 giorni | Anodizzato naturale | 100 | 115 | 107 X 73 | ||
72.56 € | 1 | 4 giorni | Anodizzato nero | 118 | 133 | 125 X 73 | ||
70.59 € | 1 | 4 giorni | Anodizzato naturale | 118 | 133 | 125 X 73 | ||
81.99 € | 1 | 4 giorni | Anodizzato nero | 167 | 182 | 174 X 73 | ||
79.58 € | 1 | 4 giorni | Anodizzato naturale | 167 | 182 | 174 X 73 |
Loading...
Tipo corpo principale | Incorporato | Materiale corpo principale | Alluminio | Altezza H(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Carico applicato(N) | 500 | Materiale dei componenti | Poliammide | Forma | A |
T(mm) | 19.5 |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
L=lunghezza installata(mm)
L1= lunghezza(mm)
Ritaglio di montaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali