Maniglie profilate in alluminio, montaggio dal lato posteriore (06952)

Maniglie profilate in alluminio, montaggio dal lato posteriore (06952)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Montaggio: dal retro

· Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06952-086061
06952-086063
06952-100061
06952-100063
06952-120061
06952-120063
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione L
(mm)
Colore principale

46.78 €

1 4 giorni 106Anodizzato nero

44.99 €

1 4 giorni 106Anodizzato naturale

49.58 €

1 4 giorni 120Anodizzato nero

47.82 €

1 4 giorni 120Anodizzato naturale

53.78 €

1 4 giorni 140Anodizzato nero

51.60 €

1 4 giorni 140Anodizzato naturale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Profilo speciale Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 59
Carico applicato(N) 500 Forma A D=foro di fissaggio(mm) M6
T(mm) 50

Supporto tecnico