Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06909-11406
Passo P(mm) | 114 | Materiale corpo principale | Altro | Carico applicato(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Termoplastica | Colore principale | Nero-grigio | Tipo assemblato | dal lato operativo |
Tirare la maniglia: sezione trasversale | forma a u | B(mm) | 28 | C(mm) | 29 |
D=foro di fissaggio(mm) | 6.5 | D1(mm) | 10.5 | H(mm) | 48 |
L=lunghezza(mm) | 134 | L1(mm) | 92 | R(mm) | 117 |
R1(mm) | 79 | S(mm) | 15 | T(mm) | 6.5 |
Si trova sulla pagina di Tirare maniglie arch (06909), il codice articolo è il seguente: 06909-11406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06909-11406.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali