Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06932-055201 |
06932-055203 |
06932-088201 |
06932-088203 |
06932-100201 |
06932-100203 |
06932-120201 |
06932-120203 |
06932-180201 |
06932-180203 |
06932-235201 |
06932-235203 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Dimensione L (mm) | Colore principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.07 € | 1 | 4 giorni | 55 | 75.5 | Nero | ||
7.07 € | 1 | 4 giorni | 55 | 75.5 | Naturale | ||
7.30 € | 1 | 4 giorni | 88 | 108.5 | Nero | ||
7.30 € | 1 | 4 giorni | 88 | 108.5 | Naturale | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 100 | 120.5 | Nero | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 100 | 120.5 | Naturale | ||
7.62 € | 1 | 4 giorni | 120 | 140.5 | Nero | ||
7.62 € | 1 | 4 giorni | 120 | 140.5 | Naturale | ||
7.89 € | 1 | 4 giorni | 180 | 200.5 | Nero | ||
7.89 € | 1 | 4 giorni | 180 | 200.5 | Naturale | ||
8.16 € | 1 | 4 giorni | 235 | 255.5 | Nero | ||
8.16 € | 1 | 4 giorni | 235 | 255.5 | Naturale |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Opaco e anodizzato | Materiale dei componenti | Poliammide | Colore dei componenti | Nero |
Forma | C | Tipo assemblato | Dal lato operativo | Tirare la maniglia: sezione trasversale | Rettangolare |
B(mm) | 12.5 | D=foro di fissaggio(mm) | M5 | H(mm) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Dimensione L(mm)
Colore principale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali