Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06932-055101 |
06932-055103 |
06932-088101 |
06932-088103 |
06932-100101 |
06932-100103 |
06932-120101 |
06932-120103 |
06932-180101 |
06932-180103 |
06932-235101 |
06932-235103 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Colore principale | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.68 € | 1 | 4 giorni | 55 | nero | 75 | ||
14.75 € | 1 | 4 giorni | 55 | Naturale | 75 | ||
16.42 € | 1 | 4 giorni | 88 | nero | 108 | ||
15.46 € | 1 | 4 giorni | 88 | Naturale | 108 | ||
16.81 € | 1 | 4 giorni | 100 | nero | 120 | ||
15.62 € | 1 | 4 giorni | 100 | Naturale | 120 | ||
17.28 € | 1 | 4 giorni | 120 | nero | 140 | ||
16.15 € | 1 | 4 giorni | 120 | Naturale | 140 | ||
18.86 € | 1 | 4 giorni | 180 | nero | 200 | ||
17.58 € | 1 | 4 giorni | 180 | Naturale | 200 | ||
20.15 € | 1 | 4 giorni | 235 | nero | 255 | ||
18.86 € | 1 | 4 giorni | 235 | Naturale | 255 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 1000 | Corpo con finitura superficiale | opaco e anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Poliammide | Colore dei componenti | nero | Forma | B |
Tipo assemblato | possibile da entrambi i lati | Tirare la maniglia: sezione trasversale | rettangolare | B(mm) | 12 |
D=foro di fissaggio | M5 | H(mm) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Colore principale
L=lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali