Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06932-05501 |
06932-05503 |
06932-08801 |
06932-08803 |
06932-10001 |
06932-10003 |
06932-12001 |
06932-12003 |
06932-18001 |
06932-18003 |
06932-23501 |
06932-23503 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Dimensione L (mm) | Colore principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.27 € | 1 | 4 giorni | 55 | 70 | Nero | ||
9.69 € | 1 | 4 giorni | 55 | 70 | Naturale | ||
11.07 € | 1 | 4 giorni | 88 | 103 | Nero | ||
10.21 € | 1 | 4 giorni | 88 | 103 | Naturale | ||
11.33 € | 1 | 4 giorni | 100 | 115 | Nero | ||
10.45 € | 1 | 4 giorni | 100 | 115 | Naturale | ||
11.79 € | 1 | 4 giorni | 120 | 135 | Nero | ||
10.78 € | 1 | 4 giorni | 120 | 135 | Naturale | ||
13.22 € | 1 | 4 giorni | 180 | 195 | Nero | ||
11.79 € | 1 | 4 giorni | 180 | 195 | Naturale | ||
14.56 € | 1 | 4 giorni | 235 | 250 | Nero | ||
12.74 € | 1 | 4 giorni | 235 | 250 | Naturale |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Opaco e anodizzato | Materiale dei componenti | Poliammide | Colore dei componenti | Nero |
Forma | A | Tipo assemblato | Possibile da entrambi i lati | Tirare la maniglia: sezione trasversale | Rettangolare |
B(mm) | 12 | D=foro di fissaggio(mm) | M5 | H(mm) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Dimensione L(mm)
Colore principale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali