Tirare le maniglie (06944)

Tirare le maniglie (06944)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Sezione angolare

· Costruzione massiccia

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06944-250081
06944-250083
06944-300081
06944-300083
06944-400081
06944-400083
06944-500081
06944-500083
06944-600081
06944-600083
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale L=lunghezza
(mm)

101.54 €

1 4 giorni 250anodizzato nero274

97.58 €

1 4 giorni 250anodizzato naturale274

104.60 €

1 4 giorni 300anodizzato nero324

100.57 €

1 4 giorni 300anodizzato naturale324

110.34 €

1 4 giorni 400anodizzato nero424

106.16 €

1 4 giorni 400anodizzato naturale424

116.38 €

1 4 giorni 500anodizzato nero524

111.78 €

1 4 giorni 500anodizzato naturale524

122.19 €

1 4 giorni 600anodizzato nero624

117.53 €

1 4 giorni 600anodizzato naturale624

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000 Materiale dei componenti Acciaio inox
Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale rettangolare B(mm) 38
D=foro di fissaggio M8 H(mm) 55

Supporto tecnico